Sondes Pt100 en 4 fils pour applications aseptiques
Dépassement de la température impossible !
- Sonde lisse ou avec raccord process Tri-Clamp
- Diamètre de la sonde 6 mm.
- Boîtier robuste en inox avec protection IP 68/IP 69K.
- Bonne tenue en pression pour différentes applications.
- Mesure précise de la température grâce à un élément de mesure Pt100, classe A.
Connexion process
Fixation facile : les sondes TM48 et TM49 ne nécessitent pas d'adaptateur process aseptique séparé. Elles sont équipées d'un raccord process Clamp 1...1,5" ou 2". La variante TTx291 peut être fixée facilement à l'aide d'un adaptateur autoserrant.
Temps de réponse rapide
Le bout fin de la sonde de 6 mm permet un très bon temps de réponse de T05 = 1 s et T09 = 3 s tout en assurant une haute stabilité.
Pour zones aseptiques
En raison de l'indice de protection élevé IP 68/IP 69K et la qualité de surface, ces sondes sont un choix optimal pour l'emploi dans des applications aseptiques.