ecomatmobile Basic – raccorder, activer, utiliser.
Automatiser des engins mobiles - simple, modulaire, à coûts optimisés
- Montage simple grâce à un concept mécanique modulaire.
- Raccordement de capteurs et actionneurs sans câblage externe complexe.
- Affichage de messages système et visualisation des fonctions de la machine.
- Des interfaces CAN puissantes pour de nombreuses applications de communication.
- Librement programmable selon CEI 61131-3 avec CoDeSys.
ecomatmobile Basic
Dans beaucoup d'applications mobiles petites et compactes les exigences imposées aux applications de contrôle-commande augmentent. Jusqu'à présent, il n’y avait pas de système de commande petit, modulaire et à coûts optimisés pour engins mobiles. Basé sur une recherche approfondie du marché, ifm electronic a développé un tel système de commande.
Le résultat : ecomatmobile Basic.
ecomatmobile Basic consiste en trois composants adaptés :
BasicRelay, BasicController, BasicDisplay. Le système de commande ecomatmobile Basic est modulaire, facile à monter et à manipuler, à un coût optimisé. Outre les vraies fonctions de commandes, il offre des solutions de câblage et de protection. Un module graphique de visualisation permet également l'affichage de messages système et de visualiser les états de fonctionnement.
BasicRelay
Accessoires
BasicController
![]() | CR0403 - BasicController, 12 Entrées / 12 Sorties, 2 interfaces CAN, Fonctions d'entrée / de sortie paramétrables, Programmation selon IEC 61131-3 |
Kit de démarrage
![]() | EC0400 - Kit de démarrage ecomatmobile Basic |
Accessoires
BasicDisplay
![]() | CR0421 - BasicRelay, Emplacements pour 6 relais automobiles et 10 fusibles automobiles (6,3 mm), 2 rails d'alimentation et 6 répartiteurs de puissance, à câbler librement |