Détecteur de couleurs haute résolution à prix compétitif dans le boîtier compact O5.
Osez la couleur ! L'occasion est bonne.
- Reconnaissance, tri et contrôle d'objets par leur couleur.
- Mise en service rapide et économique grâce à l’apprentissage par bouton.
- 5 niveaux de tolérance sélectionnables. Même les nuances de couleur sont reconnues.
- Haute fréquence de commutation de 2 000 Hz.
- Grande sélection d'accessoires de montage.
La couleur fait la différence
Dans des process industriels très automatisés, la couleur est souvent un critère de sélection pour la reconnaissance, le tri ou le contrôle de différents produits. La couleur des produits elle-même, des emballages, des étiquettes ou des impressions peuvent être reconnues précisément par des détecteurs de couleurs électroniques.
Facilité de mise en service
Grâce à la fonction Teach, le détecteur est réglé à la couleur à détecter par un seul appui sur un bouton. A l'aide des cinq niveaux de tolérance sélectionnables, même de très faibles nuances de couleur peuvent être distinguées. L'étage de sortie autodetect règle la sortie de commutation du détecteur automatiquement au mode PNP ou NPN.
Applications : reconnaissance de marques de couleur ou applications de triage dans l'industrie de l'emballage, du papier et dans l'imprimerie.