Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock.

Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock.

Prêt à l’emploi d'un seul appui sur le bouton-poussoir.

  • Réglage facile dans l'application par bouton-poussoir.
  • Détection automatique de charges en sortie PNP ou NPN.
  • Fonction normalement ouverte / normalement fermée librement sélectionnable.
  • Affichage bien visible de l'état de commutation.
  • Montage commode par colliers de fixation.
Applications :
Les détecteurs capacitifs détectent des matières en vrac ou des liquides à travers des matériaux non métalliques. Les détecteurs capacitifs de la série KQ peuvent être fixés sur une surface plane ou, à l'aide des éléments de fixation ou des colliers, sur la tuyauterie. Les accessoires optionnels permettent l'intégration des détecteurs dans une variété d'applications de manière flexible et, ainsi, en économisant de temps.

Mise en service :
Le nouveau concept de fonctionnement permet le réglage de la fonction de sortie par un seul appui sur le bouton-poussoir. La détection automatique de la charge simplifie le raccordement aux systèmes de commande usuels.

Boîtier 48x20x14 - montage non encastré - 2m câble PVC

KQ6001 - Détecteur capacitif, Détection automatique PNP/NPN , 1x collecteur ouvert avec détection automatique de la charge (DC PNP ou DC NPN), Portée 12 mm, non encastrable, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...80 °C, câble PVC
KQ6002 - Détecteur capacitif, 1x collecteur ouvert DC PNP, Portée 12 mm, non encastrable, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...80 °C, câble PVC

Boîtier 48x20x14 - montage non encastré - connecteur mâle M8

KQ6003 - Détecteur capacitif, Détection automatique PNP/NPN , 1x collecteur ouvert avec détection automatique de la charge (DC PNP ou DC NPN), Portée 12 mm, non encastrable, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...80 °C, câble PVC, avec connecteur AS
KQ6004 - Détecteur capacitif, 1x collecteur ouvert DC PNP, Portée 12 mm, non encastrable, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...80 °C, câble PVC, avec connecteur AS

Boîtier 48x20x14 - montage non encastré - connecteur mâle M12

KQ6005 - Détecteur capacitif, 1x collecteur ouvert DC PNP, Portée 12 mm, non encastrable, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...80 °C, câble PVC, avec embase M12

Accessoires :

E12153 - Adaptateur pour montage platine
E12154 - Adaptateur pour montage platine
E11099 - Adaptateur de montage
E10880 - Collier de fixation, Longueur 760 mm

Connecteurs et répartiteurs :

EVC001 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC002 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR
E11974 - Câble de raccordement, droit / droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 68, Température ambiante -25...85 °C, 0,3 m câble PUR
E12155 - Câble de raccordement, droit / droit, Sans silicone, Contacts dorés, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...80 °C, 0,2 m câble PUR

Bulletin actuel