Modules AS-i ATEX avec technologie de montage rapide.
Modules pneumatiques TOR et analogiques pour la zone 22 (poussières non conductrices).
- Modules AS-i catégorie Ex II 3D.
- Pneumatique AS-i catégorie Ex II 3D.
- Répartiteurs pour câble plat catégorie Ex II 3D.
- Mode d'adressage étendu.
- Câble plat orientable dans 3 directions différentes.
Introduction
Dans les applications silo, par ex. les silos à blé et à grain, les usines de fourrage mixte ou d'aliments concentrés, des exigences élevées sont demandées au système AS-i et aux composants utilisés.
Des modules ClassicLine et AirBox correspondants sont maintenant disponibles pour les zones à risque d'explosion (zone 22, poussières non conductrices).
Caractéristiques particulières :
- Montage rapide de l'embase et de la partie supérieure
- Entrées et sorties TOR et entrées analogiques
- Câble plat orientable dans 3 directions différentes
- Mode d'adressage étendu
- Modules AirBox avec des distributeurs sans chevauchement positif
- Haute résistance aux pics de pression jusqu'à 12 bar