Transmetteur de niveau 2 fils avec afficheur, paramétrage via IO-Link.
Design affleurant pour des applications aseptiques.
- Raccord process G 1 Aseptoflex Vario ou G 1 conique.
- Sortie analogique paramétrable en fonctionnement 2 fils.
- Sortie de commutation supplémentaire en fonctionnement 3 / 4 fils.
- Précision totale (0,2 %) et compensation électronique de la température.
- Haute tenue en température, approprié pourles process SEP et NEP.
Flexible : 2, 3 ou 4 fils
Les capteurs de pression de la série PI27 / PI28 avec afficheur LED, clairement visible, peuvent non seulement être raccordés en tant qu'appareil à 3 ou 4 fils, mais aussi dans une boucle de courant en 2 fils.Ceci réduit le câblage dans des installations nouvelles et facilite le emplacement des produits cablés en 2 fils.
Affleurant et aseptique
Outre le capteur de pression PI tout inox avec raccord process Aseptoflex Vario, ifm offre désormais également des appareils avec raccord process G 1 conique. A l'aide de l'adaptateur, ce raccord process permet aussi le montage encastré. De plus, il peut être utilisé dans des applications aseptiques. Ainsi il est encore plus facile de remplacer les appareils dans des installations existantes.