« i-STEP » - Qu’est-ce que c’est ?

 
 

 
Les produits i-STEP sont des solutions particulièrement innovatrices d’ifm electronic.

Ils ouvrent de nouveaux horizons grâce à leurs apports technologiques et fournissent de nouvelles solutions à vos applications. De plus, ces nouveaux produits sont étonnants par leur rapport prix / performance particulièrement favorable.

ecomat mobile

ecomatmobile Basic
Le nouveau concept de contrôle-commande ecomatmobile Basic
Plus d'informations

pmd3d efector pmd3d
Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D
Evaluation visuelle de la distance, du niveau ou du volume.
Plus d'informations
efector pim efector pim
Capteur de pression pour le diagnostic de pompes
Surveillance de pompes et détection de la pression - un capteur pour 2 fonctions!
Plus d'informations
efector pmd efector pmd
Mesure optique de distances facile et compétitif.
Capteur de distance laser très compact.
Plus d'informations
efector valvis efector valvis
Détection continue de positions pour actionneurs de vannes linéaires.
Signalisation de position pour vannes simple et double clapet jusqu’à une course de piston de 80 mm.
Plus d'informations
eps2 Pressostats PK
Simple et facile: La nouvelle génération de pressostats PK.
La série innovatrice PK: compacte, astucieuse et économique.
Plus d'informations
efector dualis efector octavis
Première pour une pièce innovatrice. Diagnostic de roulements pour la maintenance conditionnelle.
Plus d'informations
efector dualis efector metris
Innovation pour la réduction de coûts en pneumatique. Surveillance de fuites. Mesure de la consommation d’air comprimé.
Plus d'informations
efector dualis efector dualis - détecteur de vision
Reconnaissance d'objets pour le contrôle d'assemblage, de production et de qualité.
Plus d'informations