Détecteurs de position et reconnaissance d'objets
Détecteurs magnétiques tout inox pour conditions difficiles Détecteurs sensitifs capacitifs pour montage sur châssis. Le capteur Dualis pixel examine votre production à la loupe. Barrières et barrages de sécurité pour l'agroalimentaire Détecteurs pour vérins à rainure en T avec connecteur M8 PC écran tactile pour des environnements sévères Boite de refroidissement pour la série O1D Codeur multi-tours pour des conditions sévères Détecteurs tout inox pour l'industrie agroalimentaire Barrières de sécurité multifaisceaux de 6 à 60 m Les détecteurs optoélectroniques 07 - petits, compacts, précis ecolink M8, pour les zones aseptiques et humides. Alimentations ifm Détecteur de couleurs en boîtier O5 compact Détecteur pour vérins à rainure en T pour les zones à risque d’explosion. ecolink M8, la connexion fiable Répartiteurs avec technologie ecolink Détecteurs annulaires et détecteurs de petites pièces dans un tube Détecteurs inductifs à fente Les détecteurs doubles brillent d'un nouvel éclat. O5 pour la zone explosible poussière. OG BasicLine : en boîtier plastique ! Les barrières de sécurité entrent en scène Fourches optiques et fourches optiques à 90° robustes à haute fréquence de commutation. Innovation optoélectronique: détecteur de vision 3D Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock. Un œil redoutable ! Le nouveau OG wetline Détecteurs inductifs tout métal : applications standards et machine-outils Nouveaux boîtiers optiques OG Cube avec filetage métallique M18. Détecteur laser classe 1 en boîtier O5. Le détecteur de contrastes O5 : les couleurs entrent en jeu ! Détecteurs inductifs tout inox robustes. Détecteurs de proximité inductifs de sécurité sans contact. ecolink M12 - pour les applications embarquées. Détecteurs capacitifs clairvoyants. Eclairages pour la reconnaissance de contours et positions. La technologie PMD primée maintenant aussi avec la classe de protection laser 1. Détecteurs optimaux pour les vérins faible course. Les détecteurs optiques M18. Détecteurs inductifs tout inox pour l'agroalimentaire. efector dualis détecteur de vision Archives
Contrôle des fluides et systèmes de diagnostic Système bus AS-interface Systèmes de contrôle-commande Systèmes d'identification

 
Un nombre de modèles réduit pour alléger votre stock.
 
 

 
Prêt à l’emploi d'un seul appui sur le bouton-poussoir.
  • Réglage facile dans l'application par bouton-poussoir.
  • Détection automatique de charges en sortie PNP ou NPN.
  • Fonction normalement ouverte / normalement fermée librement sélectionnable.
  • Affichage bien visible de l'état de commutation.
  • Montage commode par colliers de fixation.

Applications :
Les détecteurs capacitifs détectent des matières en vrac ou des liquides à travers des matériaux non métalliques. Les détecteurs capacitifs de la série KQ peuvent être fixés sur une surface plane ou, à l'aide des éléments de fixation ou des colliers, sur la tuyauterie. Les accessoires optionnels permettent l'intégration des détecteurs dans une variété d'applications de manière flexible et, ainsi, en économisant de temps.

Mise en service :
Le nouveau concept de fonctionnement permet le réglage de la fonction de sortie par un seul appui sur le bouton-poussoir. La détection automatique de la charge simplifie le raccordement aux systèmes de commande usuels.

Boîtier 48x20x14 - montage non encastré - 2m câble PVC
KQ6001 - Détecteur capacitif, Détection automatique PNP/NPN , 1x collecteur ouvert avec détection automatique de la charge (DC PNP ou DC NPN), Portée 12 mm, non encastrable, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...80 °C, câble PVC
KQ6002 - Détecteur capacitif, 1x collecteur ouvert DC PNP, Portée 12 mm, non encastrable, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...80 °C, câble PVC

Boîtier 48x20x14 - montage non encastré - connecteur mâle M8
KQ6003 - Détecteur capacitif, Détection automatique PNP/NPN , 1x collecteur ouvert avec détection automatique de la charge (DC PNP ou DC NPN), Portée 12 mm, non encastrable, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...80 °C, câble PVC, avec connecteur AS
KQ6004 - Détecteur capacitif, 1x collecteur ouvert DC PNP, Portée 12 mm, non encastrable, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...80 °C, câble PVC, avec connecteur AS

Boîtier 48x20x14 - montage non encastré - connecteur mâle M12
KQ6005 - Détecteur capacitif, 1x collecteur ouvert DC PNP, Portée 12 mm, non encastrable, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...80 °C, câble PVC, avec embase M12

Accessoires :
E12153 - Adaptateur pour montage platine
E12154 - Adaptateur pour montage platine
E11099 - Adaptateur de montage
E10880 - Collier de fixation, Longueur 760 mm

Connecteurs et répartiteurs :
EVC001 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 2 m câble PUR
EVC002 - Connecteur femelle, droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Température ambiante -25...90 °C, 5 m câble PUR
E11199 - E11199
E11200 - E11200
E11974 - Câble de raccordement, droit / droit, Sans silicone, Sans halogène, Contacts dorés, IP 68, Température ambiante -25...85 °C, 0,3 m câble PUR
E12155 - Câble de raccordement, droit / droit, Sans silicone, Contacts dorés, IP 65 / IP 67, Température ambiante -25...80 °C, 0,2 m câble PUR

Pour des informations supplémentaires voir le bulletin actuel (fichier pdf 348 kB).