Ein Schaltabstand für alle Metalle

Reduktionsfaktor K=1

Hier die wichtigsten Infos auf einen Blick:
  • Sichere Erfassung aller Metalle durch einheitlichen Schaltabstände.
  • Auf engstem Raum einsetzbar dank kompakter Abmessungen.
  • Keine Fehlschaltung mittels magnetfeldfester Sensortechnik.
  • Universell einsetzbar durch großen Temperaturbereich.
  • Keine Störung dank hoher Schutzarten.
  • Jetzt auch in hochwertiger Edelstahlausführung.

Konstanter Schaltabstand für alle Metalle - diese Eigenschaft besitzen die neuen induktiven Sensoren, die ifm electronic besonders für die Fabrikautomation entwickelt hat.

Durch den einheitlichen Schaltabstand bieten die Sensoren eine sichere Erfassung aller Metalle. Auch bei engsten Platzverhältnissen überzeugen die Geräte dank ihrer kompakten Abmessungen. Außerdem sind Fehlschaltungen wegen der neuen magnetfeldfesten Sensortechnologie ausgeschlossen.

Konstanter Korrekturfaktor sogar bei Aluminium
Ausgezeichnet eignen sich die neuen „K=1“-Sensoren zur Erfassung von Aluminium. Herkömmliche Sensoren reduzieren den Schaltabstand bei verschiedenen Metallsorten deutlich. Auch bei allen anderen Metallsorten besitzt die Neuheit der ifm den gleichen Schaltabstand. Dazu werden schnell wechselnde Schaltzustände durch die hohen Schaltfrequenzen präzise überwacht.

Optimal in verschiedensten Einsatzgebieten
Darüber hinaus sind die belastbaren leistungsstarken Modelle dank der neuen Sensortechnologie unempfindlich gegenüber Magnetfeldern. Selbst direkt neben elektrischen Bremsen arbeiten sie absolut verlässlich. Der große Temperaturbereich von -40…85 °C ermöglicht einen universellen Einsatz und dank der hohen Schutzarten bis IP 68 / IP 69K ist die dauerhafte Zuverlässigkeit gewährleistet. Die widerstandsfähige Hülse der Edelstahlvariante erlaubt den zuverlässigen Einsatz in Öl- und Kühlschmiermittelumgebung. Kurz und gut – auf diese neuen induktiven Sensoren hat die Fabrikautomation schon lange gewartet.



Produktnews:
Induktive Sensoren für die Fabrik-
automation.



Produktnews:
Induktive Edelstahl-
sensoren für die Fabrikautomation.



Produktnews:
Magnetfeldfeste Sensoren für den Schweißbereich.