Technologie

PMD Technologie
 
Der efector pmd Lasersensor von ifm electronic dient zur millimetergenauen Abstandsmessung bei hohen Reichweiten. Er arbeitet nach dem Prinzip des Lichtlaufzeitverfahrens: Das ausgesandte Licht benötigt eine gewisse Zeitspanne, um zum Objekt und von dort reflektiert zurück zum Sensor zu gelangen. Diese Zeitspanne ist direkt proportional zur zurückgelegten Distanz.
 
Konventionelle Sensoren, die ebenfalls das Lichtlaufzeitverfahren verwenden, benutzen als Empfangseinheit eine Photodiode. Eine zusätzliche, externe Elektronik dient zur Signalerfassung und -verarbeitung. Dieses Sensordesign ist teuer, groß und daher oftmals nicht für industrielle Positionsabfragen geeignet.
 
Im Vergleich dazu ist das Empfangselement des PMD Sensors ein „System-on-Chip“-Design: Sowohl Sensorelement als auch die Elektronik zur Signalauswertung sind in einem einzigen Siliziumchip integriert, dem sogenannten Photomischdetektor (PMD).
 
Vorteil: Dieses innovative ifm-Design ermöglicht maximale Leistung in einem kompakten, industrietauglichen Gehäuse - und das zu einem Bruchteil des Preises herkömmlicher Systeme.


Der “efector PMD” ist ein optischer Abstandssensor mit PMD-Technologie (PhotonenMischDetektor). Das Produkt ist in Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner PMDTechnologies aus Siegen entwickelt worden.

Schematische Darstellung des PMD "Smart Pixel".



Herzstück ist das innovative "Smart Pixel"-Empfangselement - PMD.