Produktsortiment

Positionssensoren

PositionssensorenFür berührungslose Positionsabfrage: Induktive, kapazitive, magnetische und optische Sensoren in unterschiedlichsten Bauformen und Ausführungen.
weiter zur Produktübersicht Positionssensoren

Sensoren für Motion Control

Sensoren für Motion ControlBewegungen erfassen – vom Drehgeber über bis Drehzahlerfassung bis hin zur Impulsauswertung.
weiter zur Produktübersicht Sensoren für Motion Control

Industrielle Bildverarbeitung

Industrielle BildverarbeitungVision-Sensoren für den industriellen Einsatz – sowohl in 2D als auch in 3D. Auch mit integrierter Auswertung im kompakten Gehäuse.
weiter zur Produktübersicht Industrielle Bildverarbeitung

Sicherheitstechnik

SicherheitstechnikSicherheitssensoren und Sicherheitsrelais, zugelassen mit Zertifizierungen bis zu den höchsten Sicherheitslevels wie Kategorie 4 nach EN 954-1, EN ISO 13849 - 1 / PL e und SIL 3 nach IEC 61508.
weiter zur Produktübersicht Sicherheitstechnik

Prozesssensoren

ProzesssensorenDruck-, Strömungs-, Temperatur- und Füllstandsensoren für unterschiedliche Medien. Zudem Signalauswertung und Ventilüberwachung.
weiter zur Produktübersicht Prozesssensoren

Industrielle Kommunikation

Industrielle KommunikationAS-i aus einer Hand: Neben Master / Gateways und E/A-Modulen bietet ifm electronic sämtliche Komponenten zur Anlagenkonzeption mittels AS-i.
weiter zur Produktübersicht Industrielle Kommunikation

Identifikationssysteme

IdentifikationssystemeRFID-Systeme für die Produktion und Fördertechnik sowie zur Identifikation von Werkstückträgern und Produkten. Außerdem optischer Multicode-Reader für 1D-Barcodes und 2D-Codes.
weiter zur Produktübersicht Identifikationssysteme

Systeme zur Zustandsüberwachung von Maschinen

Systeme zur Zustandsüberwachung von MaschinenRealtime Maintenance – der Schlüssel zur zustandsorientierten Instandhaltung. Maschinen- und Anlagendiagnose mittels Schwingungsüberwachung und anderer Prozessmerkmale.
weiter zur Produktübersicht Systeme zur Zustandsüberwachung von Maschinen

Systeme für mobile Arbeitsmaschinen

Systeme für mobile ArbeitsmaschinenFür den rauen Einsatz: Das Steuerungssystem ecomatmobile für mobile Arbeitsmaschinen.
weiter zur Produktübersicht Systeme für mobile Arbeitsmaschinen

Verbindungstechnik

VerbindungstechnikFür eine sichere Verbindung: Industrietaugliche Steckverbindungen für unterschiedliche Einsatzbereiche. Von M8, M12, M18 bis hin zum Ventilstecker.
weiter zur Produktübersicht Verbindungstechnik

Zubehör

ZubehörKleinigkeiten, auf die es ankommt: Adapter, modulare Befestigungssysteme und nicht zuletzt Netzteile sind unverzichtbar für einen effizienten Anlagenbau.
weiter zur Produktübersicht Zubehör