Technologie
efector octavis ist eine Schwingungsüberwachung, bei der nicht nur Schwingungsdaten erfasst, sondern auch die
Signalanalyse und Maschinendiagnose bereits an der Maschine durchgeführt wird. Der Maschinenzustand wird am Messort
ermittelt und über Alarme oder als Zustandswerte an Steuerungen oder SCADA-Software abgegeben. Die wesentlichen
Forderungen der modernen Maschinenüberwachung werden erfüllt: Kompatibilität, Modularität und übertragbare Konfiguration.
Die Kompatibilität zu Datenstrukturen wie der OPC-Schnittstelle ermöglicht die Integration von Zustandsinformationen in übergeordnete Systeme.
Mit der Forderung nach Modularität wird eine beliebige Erweiterung der Zustandsüberwachung erzielt – das bedeutet voller Diagnoseumfang ab dem „ersten Stück“.
Übertragbare Konfiguration wird durch applikationsbezogene Parametersätze erzielt. Die Erstellung, Verwaltung und Archivierung der Überwachungsparameter erfolgt assistentengeführt über eine Software.
Alle Geräte der octavis-Familie Typ VE/VSE verfügen über einen internen Trendspeicher, der eine detaillierte Analyse und Optimierung der Applikation ohne externe Datenaufzeichnung ermöglicht. Durch frei einstellbare Speicherintervalle wird die Speicherlänge des nicht flüchtigen Ringspeichers an die Bedürfnisse angepasst.