Temperatursensoren für mobile Arbeitsmaschinen

Temperatursensoren für mobile Arbeitsmaschinen

Temperatursensoren mit DEUTSCH-, AMP- oder M12-Stecker

  • Kompakte Bauform mit Prozessanschluss G 1/4
  • Schnelle Ansprechzeit: T05 / T09 = 1 s / 3 s
  • Einbaulängen von 25...200 mm
  • Messbereich -50...150 °C
  • Robust durch verschweißtes Edelstahlgehäuse
Miniaturisierung für mobile Anwendungen
Die DEUTSCH-, AMP- oder M12-Stecker der neuen Temperatursensoren TA/TU/TM ermöglichen eine schnelle und einfache Installation in mobilen Arbeitsmaschinen. Durch ihr äußerst kompaktes Gehäuse eignen sich die Sensoren besonders für Einsätze in Applikationen mit beengten Einbaubedingungen.
Einsatzbereiche
Die Sensoren der Bauform TA/TU/TM sind für den mobilen Einsatz vorgesehen und speziell für Hydraulik-und Pneumatikapplikationen mit hohem Betriebsdruck geeignet. Durch die hohe Vibrations- und Schockfestigkeit, die hohe Schutzart, die sehr gute EMV-Festigkeit und die E1-Konformität unterstützt die Bauform TA/TU/TM insbesondere den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen.

Prozessanschluss G 1/4
Analogausgang 4...20 mA · -50...150 °C

TA3105 - Temperaturtransmitter, Prozessanschluss G ¼ A, Einbaulänge EL: 25 mm, Analogausgang 4...20 mA, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -40...100 °C, Messbereich -50...150 °C, M12-Steckverbindung
TA3115 - Temperaturtransmitter, Prozessanschluss G ¼ A, Einbaulänge EL: 50 mm, Analogausgang 4...20 mA, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -40...100 °C, Messbereich -50...150 °C, M12-Steckverbindung
TA3155 - Temperaturtransmitter, Prozessanschluss G ¼ A, Einbaulänge EL: 200 mm, Analogausgang 4...20 mA, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -40...100 °C, Messbereich -50...150 °C, M12-Steckverbindung
TA4105 - Temperaturtransmitter, Prozessanschluss G ¼ A, Einbaulänge EL: 25 mm, Analogausgang 4...20 mA, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -40...100 °C, Messbereich -50...150 °C, DEUTSCH Stecker DT04-3P
TA4115 - Temperaturtransmitter, Prozessanschluss G ¼ A, Einbaulänge EL: 50 mm, Analogausgang 4...20 mA, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -40...100 °C, Messbereich -50...150 °C, DEUTSCH Stecker DT04-3P
TA5105 - Temperaturtransmitter, Prozessanschluss G ¼ A, Einbaulänge EL: 25 mm, Analogausgang 4...20 mA, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -40...100 °C, Messbereich -50...150 °C, AMP Superseal
TA5115 - Temperaturtransmitter, Prozessanschluss G ¼ A, Einbaulänge EL: 50 mm, Analogausgang 4...20 mA, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -40...100 °C, Messbereich -50...150 °C, AMP Superseal

Prozessanschluss 1/4" NPT
Analogausgang 4...20 · mA 0...300 °F / 0...100 °C

TA3313 - Temperaturtransmitter, Prozessanschluss 1/4" NPT, Einbaulänge EL: 50 mm, Analogausgang 4...20 mA, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -40...100 °C, Messbereich -18...149 °C, M12-Steckverbindung
TA3317 - Temperaturtransmitter, Prozessanschluss 1/4" NPT, Einbaulänge EL: 50 mm, Analogausgang 4...20 mA, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -40...100 °C, Messbereich 0...100 °C, M12-Steckverbindung

Prozessanschluss G 1/4
Analogausgang 0,5...4,5 V · -50...150 °C

TU3105 - Temperaturtransmitter, Prozessanschluss G ¼ A, Einbaulänge EL: 25 mm, Analogausgang 0,5...4,5 V, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -40...100 °C, Messbereich -50...150 °C, M12-Steckverbindung
TU4105 - Temperaturtransmitter, Prozessanschluss G ¼ A, Einbaulänge EL: 25 mm, Analogausgang 0,5...4,5 V, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -40...100 °C, Messbereich -50...150 °C, DEUTSCH Stecker DT04-3P
TU5105 - Temperaturtransmitter, Prozessanschluss G ¼ A, Einbaulänge EL: 25 mm, Analogausgang 0,5...4,5 V, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -40...100 °C, Messbereich -50...150 °C, AMP Superseal

Prozessanschluss G 1/4
Pt1000, Klasse A · -40...150 °C

TM5101 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Messbereich: -40...150 °C, Stablänge 12 mm, Prozessanschluss G ¼, Kontakte vergoldet, IP 68 / IP 69K, M12-Steckverbindung, Flüssige und gasförmige Medien
TM6101 - Temperatursensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit mit maximaler Betriebsspannung von 32 V, Messbereich: -40...150 °C, Stablänge 12 mm, Prozessanschluss G 1/4, IP 68 / IP 69K, DEUTSCH Stecker DT04-3P, Flüssige und gasförmige Medien

Aktuelles Bulletin