Sicher und zuverlässig: T-Nut-Zylindersensor im Atex-Bereich.
Sensor für die Kategorie 1G/1D (Zone 0/20) und 3G/3D (Zone 20/22).
- Sensor nach EN 60947-5-6 Norm entwickelt.
- Alles aus einer Hand: Sensor und Trennschaltverstärker verfügbar.
- Ein Sensor für unterschiedliche Zylinderbauformen nutzbar.
- Leichte Einhandmontage durch klemmende Fixierung.
- Mitgelieferter Schlagschutzadapter für die Kategorie 3G/3D.
Die Familie wird größer
Der T-Nut-Zylindersensor für den gesamten Atex-Bereich ergänzt das ifm Angebot an Zylindersensoren für Pneumatikzylinder.
Gute Fixierung und leichte Montage
Der ifm-Sensor bietet die schon bewährten Vorteile: Selbstklemmende Fixierung, Kabelzugentlastung, leichte Einhandmontage, gut sichtbare LED-Anzeige für den Schaltzustand.
Großes Spektrum an Adaptern
Mit dem bestehenden Adapterzubehör lässt sich dieser Sensor an gängige T-Nut-, Zugstangen-, Profilrohr- oder Trapeznutzylinder anbringen.
Daneben bietet ifm, ergänzend zum Sensor, ein umfangreiches Programm an Trennschaltverstärkern.
Applikationen:
Siloklappen, Elevatoren, Mühlen oder Fördertechnik.