Stromversorgungen für stabile AS-i Netze.
Primär getaktete Schaltnetzteile, kompakt und leistungsstark.
- Weitbereichseingang, 100...240 V AC + oder ±10 %.
- Geringe Schaltschrank-Erwärmung durch hohen Wirkungsgrad.
- UL Limited Power Source AC1236.
- Netzteile für den AS-i Vollausbau.
Stabile AS-Interface Systeme
AS-i Netzteile haben einen großen Anteil am Erfolg von AS-i als Verdrahtungssystem für Sensoren und Aktuatoren. Sie bilden die Grundlage für die sehr hohe Störsicherheit des Systems in industrieller Umgebung. Die Qualität der Netzteile sorgt für eine sichere Entkopplung des Netzwerkes von Störeinflüssen aus der Primärversorgung. Die Symmetrierung der AS-i Spannung reduziert die Effekte von elektromagnetischen Einflüssen auf ein Minimum.
AS-Interface im Vollausbau
Mit AS-i Netzteilen der ifm electronic lassen sich AS-i Netze mit einer Länge von 100 m bzw. bis zu 1000 m mit Zusatzmaßnahmen sicher und wirtschaftlich aufbauen.