Schnelle Diagnoseelektronik für Maschinenabschaltung bei Kollision kleiner als 1 ms

Schnelle Diagnoseelektronik für Maschinenabschaltung bei Kollision kleiner als 1 ms

Die Schnelligkeit zählt.

  • Variable Schaltschwellen zur Prozessüberwachung.
  • Abschaltzeiten und verschiedene Alarmreaktionen programmierbar.
  • Erkennung von Unwuchten und Wälzlagerschäden.
  • Schutz vor permanenter Maschinenüberlastung.
  • Aufzeichnung aller relevanten Daten mit Echtzeitstempel.
Maschinenüberwachung
Die Diagnosegeräte vom Typ VSE bieten eine Reihe von Funktionen für Schadensfrüherkennung und Maschinenschutz. Beispiele sind Unwuchterkennung, Überwachung der Gesamtschwingungen und Lagerzustand sowie Trendanalyse mit integriertem Historienspeicher und Zustandszählern. Das erhöht die Verfügbarkeit der Maschine, sichert die Qualität und die Instandhaltung wird planbar.
Maschinenschutz
Ein wichtiger Aspekt der Maschinenüberwachung ist der permanente Maschinenschutz. Er vermeidet teueren Folgeschäden und reduziert Instandsetzungskosten. Mit Hilfe der zusätzlichen Prozessüberwachung werden zudem Ausschuss vermieden und die Effektivität erhöht. Für die einfache Integration für Linux- und Windows- basierende Steuerungen ist eine Softwarelösung erhältlich.

VSE100 - Diagnoseelektronik für Schwingungssensoren, 4 Sensoreingänge 0...10 mA, Ethernet Schnittstelle, IP 20, Umgebungstemperatur 0...70 °C, Combicon

Schwingungssensoren mit Messbereich ± 25 g

VSA001 - Schwingungssensor, Schwingungserfassung bis ± 25 g, zum Anschluss an externe Diagnoseelektronik, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -30...125 °C, M12-Steckverbindung
VSA002 - Schwingungssensor, Schwingungserfassung bis ± 25 g, zum Anschluss an externe Diagnoseelektronik, IP 67, Umgebungstemperatur -30...85 °C, PUR-Kabel mit Kabelstecker M12
VSA004 - Schwingungssensor, Schwingungserfassung bis ± 25 g, zum Anschluss an externe Diagnoseelektronik Typ VSExxx, IP 67, Umgebungstemperatur -20...80 °C, PUR-Kabel
VSA005 - Schwingungssensor, Schwingungserfassung bis ± 25 g, zum Anschluss an externe Diagnoseelektronik Typ VSExxx, IP 67, Umgebungstemperatur -20...80 °C, PUR-Kabel