Redundantes Impulsauswertesystem für eine sichere Stillstandsüberwachung

Redundantes Impulsauswertesystem für eine sichere Stillstandsüberwachung

Stillstand sicher erkannt!

  • Drehzahlerfassung mit 2 Sensoren.
  • Redundanter Aufbau der Hardware.
  • Redundante Auswertung der Impulsfolgen.
  • Relais mit zwangsgeführten Kontakten.
  • 4 Schaltpunkte wählbar.
Funktionsweise
Der Stillstandswächter ist ein Impulsauswertesystem zur sicheren Erkennung von Drehzahlunterschreitung bzw. Stillstand. Er nimmt dazu die Impulse der angeschlossenen Impulsgeber an den Eingängen auf.
Die µPs berechnen nach dem Prinzip der Periodendauermessung die Impulsfolgezeit bzw. die daraus resultierende Frequenz. Durch einen ständigen Vergleich von Eingangsfrequenz (Istwert) und Schaltpunkt (Sollwert) erkennt das Auswertesystem zeitnah den Stillstand und schaltet die Ausgangsrelais entsprechend der vorgegebenen Schaltfunktion.
Schaltfunktion
Im Sinne einer „sicheren“ Stillstandsmeldung ziehen die Relais beim Eintritt des Ereignisses an. Die Relais schalten, wenn der aktivierte Sollwert um z.B. 5 % unterschritten wird. Die Schließerkontakte der Relais sind in „Reihe“ geschaltet und auf Klemmen geführt.
DA101S - Safety Standstill Monitor, Überwachung rotierender oder linearer Bewegungen auf Unterschreitung eines Sollwertes (Stillstand), Auswertesystem für eine sichere Stillstandsüberwachung, 4 Schaltpunkte wählbar, Fehlermeldung, IP 20, Umgebungstemperatur -25...55 °C, Steckleiste Phoenix Contact MSTBO

Aktuelles Bulletin