Kapazitive Sensoren speziell für die Kunststoffindustrie.
Sicheres Erkennen von trockenen Granulaten.
- Einfacher Abgleich in der Applikation mittels Tastendruck.
- Automatische Erkennung von PNP- oder NPN-Ausgangslasten.
- Schließer- / Öffnerfunktion frei wählbar.
- Gut sichtbare Anzeige des Schaltzustandes.
- Resistent gegen elektrostatische Entladung
Anwendung:
Überall dort, wo Kunststoffgranulate gefördert und verarbeitet werden, überwachen kapazitive Sensoren Füllstände – sei es in Leitungen und Silos oder durch Schaugläser hindurch an Ladestationen von Spritzgussmaschinen. Dabei muss der Sensor ein großes Spektrum von Kunststoffen zuverlässig erfassen.
Inbetriebnahme:
Das neue Bedienkonzept ermöglicht den Abgleich und das Einstellen der Ausgangsfunktion mit nur einem Tastendruck. Die automatische Lasterkennung vereinfacht den Anschluss an die marktüblichen Steuerungen.
Applikationen:
Erfassung von Kunststoffgranulaten und Schüttgütern durch nichtmetallische Behälterwände.
Bauform M30 · nichtbündiger Einbau · M12-Steckverbindung · 3-Leiter
Bauform M30 · nichtbündiger Einbau · 1/2" UNF-Steckverbindung · 2-Leiter
Bauform M30 · nichtbündiger Einbau · M12-Steckverbindung · 4-Leiter
Bauform M18 · nichtbündiger Einbau · M12-Steckverbindung · 3-Leiter
Bauform M18 · nichtbündiger Einbau · 1/2" UNF-Steckverbindung · 2-Leiter
![]() | KG0016 - Kapazitiver Sensor, M18x1, AC/DC, Schaltabstand 12 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, 1/2"-UNF Steckverbindung |