PN-Drucksensor mit noch mehr Bedienkomfort und verbesserter Visualisierung
Update für den Bestseller: PN-Drucksensor im neuen Look.
- „Gut-Bereiche“ eindeutig markieren: programmierbares Rot-Grün-Display.
- Optimale Ausrichtung durch Drehbarkeit des Prozessanschlusses.
- Schnell zum (Schalt-)Punkt: 3-Tasten-Bedienung mit VDMA-Menü.
- Visualisierung der Schaltzustände durch gut sichtbare LEDs.
- Nach Jahren noch zu identifizieren: unverlierbare Laserbeschriftung auf VA-Gehäuse.
Das Gesamtpaket macht den Unterschied
Nach 20 Jahren erfolgreicher ifm-Drucksensoren-Geschichte ist in enger Abstimmung mit Anwendern die neue Generation PN-Sensoren entstanden. Sie überzeugt durch ein ebenso modernes wie anwenderfreundliches Design. Hohe Überlastfestigkeit, IP 67 und die unverlierbare Laser-Beschriftung machen die neuen PN auch in rauester Umgebung zum perfekten Partner.
Alles auf einen Blick
Bei gleicher Baugröße ist das Display nochmals vergrößert und die zwei am Sensorkopf angeordneten Schaltzustands-LEDs sind von allen Seiten gut sichtbar. Das Display kann von "Rot"-Anzeige auf eine Rot-Grün-Wechselanzeige umgestellt werden. So werden Schaltzustände hervorgehoben oder ein eigenständiges Farb-Fenster erzeugt.
Anpassungsfähig
Den eingeschraubten Sensor in jede Richtung drehen: Das ist beim neuen PN ebenso möglich wie die beliebige Montierbarkeit über Montagewinkel im Zubehör.
M12-Steckverbinder · Ausgangsfunktion 2 x Schließer/Öffner programmierbar · G 1/4 I
M12-Steckverbinder · Ausgangsfunktion 2 x Schließer/Öffner programmierbar · G 1/4 A
M12 connector ·Ausgangsfunktion 2 x Schließer/Öffner + analog: 4...20 mA/ 0...10 V programmable · G 1/4 I
M12 connector · Ausgangsfunktion 2 x Schließer/Öffner + analog: 4...20 mA/ 0...10 V programmable · G 1/4 A
M12 connector · Ausgangsfunktion 2 x Schließer/Öffner oder 2 x Schließer/Öffner + 1 x analog: 4...20 mA/ 0...10 V skalierbar · G 1/4 I
M12 connector · Ausgangsfunktion 2 x Schließer/Öffner oder 1 x Schließer/Öffner + 1 x analog: 4...20 mA/ 0...10 V skalierbar · G 1/4 A
Zubehör
![]() | E30421 - Befestigungswinkel | |
![]() | E30420 - Schutzkappe, für Fluidsensoren mit Steckverbindung M12 | |
![]() | E30422 - Beschriftungsplättchen, für Fluidsensoren | |
![]() | E30419 - Drosselschraube |
Verbindungstechnik
Aktuelles Bulletin
Applikationen
Gasdrucküberwachung Brennschneidanlage Vakuumüberwachung an Greifern Arbeitsdrucküberwachung bei Sperrluftanwendungen Zyklusüberwachung in einer Fett-Zentralschmieranlage Zykluskontrolle in der Zentralschmierung Kontrolle des Gewichtsausgleichs Z-Achse Drucküberwachung am Hydraulikaggregat Überwachung des Systemdrucks in der Kokereimaschine Drucküberwachung im Öl-Umlauf-Schmiersystem Überwachung des Systemdrucks in der Versorgungsleitung