Behalten Sie in rauen Umgebungen den Überblick!

Behalten Sie in rauen Umgebungen den Überblick!

Panel-PC – für das Einstellen und Beobachten der Vision-Sensoren in Ihrer Applikation.

  • 12.1" Touchscreen-Display mit 1024 x 768 Pixel Auflösung.
  • Robustes und industrietaugliches Gehäuse mit Schutzart IP 64 (frontseitig).
  • Windows XP EmbeddedTM Betriebssystem, ifm-Software vorinstalliert.
  • WLan und USB 2.0, Gbit LAN, RS-232, -422-, -485-Schnittstellen.
Leistungsdaten
Der industrietaugliche Kleincomputer ist mit einem berührungsempfindlichem 12.1" Bildschirm der Auflösung 1024 x 768 Pixel ausgestattet. Die nötige Leistungsfähigkeit wird durch den Einsatz eines lüfterlosen Intel® AtomTM N270 Prozessor mit 1.6 GHz Taktfrequenz, 1GB Arbeitspeicher und einer 2 GB Compact-Flash-Karte als robuster Festplattenersatz erreicht. Als Betriebssystem ist neben der ifm-Anwendungssoftware für Vision-Sensoren Windows XP EmbeddedTM vorinstalliert.
Industrietaugliches Design
Eine Leistungsaufnahme von nur 32 Watt zusammen mit einem lüfterlosen Design sind beste Voraussetzungen für den Dauereinsatz des Displays. Das Kunststoffgehäuse erreicht beim Einbau im Schaltschrank frontseitig die Schutzart IP 64.
Applikationen:
Monitor für Objekterkennungs- und Identifikationssensoren.

Aktuelles Bulletin