Die Jüngsten der Opto-Familie: O7 – klein, kompakt, präzise.

Die Jüngsten der Opto-Familie: O7 – klein, kompakt, präzise.

Leistungsstarke optische Sensoren mit kleiner Bauform. Jetzt auch mit NPN-Ausgang.

  • Ideal für Positionserfassungen in der Zuführ- und Handhabungstechnik.
  • Einweg-, Reflexlichtschranke und Reflexlichttaster mit fester Einstellung.
  • Sichtbares Rotlicht für eine einfache Ausrichtung der Sensoren.
  • Reflexlichttaster mit präziser Hintergrundausblendung.
  • Kleiner Lichtfleck und schlanker Lichtkegel ermöglichen die Erfassung kleiner Objekte.
Applikationen
Immer dann, wenn wenig Bauraum für Sensoren zur Verfügung steht oder kleine Teile erfasst werden sollen, sind die kleinen optischen Sensoren der Serie O7 optimale Problemlöser. Typische Einsatzgebiete sind die Zuführ- und Handhabungstechnik.
Vorteile
Der kleine Lichtfleck und der schlanke Lichtkegel ermöglichen die Erfassung von kleinen Objekten auch bei hohen Tast- / Reichweiten. Dank fester Einstellung sind die Sensoren nach der Montage sofort betriebsbereit (Plug & Play). Bei den Tastern mit Hintergrundausblendung sind Varianten mit Tastweiten von 30, 50 oder 100 mm erhältlich. Sichtbares Rotlicht erlaubt eine einfache und schnelle Ausrichtung.
Applikationen:
Handlingstechnik, Robotik und Automation.

M8-Steckverbindung (3-polig) mit 200 mm PUR-Kabel · 3-Leiter DC PNP

O7H200 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,03 m, PUR-Kabel
O7H201 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Dunkelschaltung, DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,03 m, PUR-Kabel
O7H202 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0...0,05 m, PUR-Kabel
O7H203 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Dunkelschaltung, DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0...0,05 m, PUR-Kabel
O7H204 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0...0,1 m, PUR-Kabel
O7H205 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Dunkelschaltung, DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0...0,1 m, PUR-Kabel
O7P200 - Reflexlichtschranke, Polfilter, Dunkelschaltung, DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0,03...1 m, PUR-Kabel
O7P201 - Reflexlichtschranke, Polfilter, Hellschaltung, DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0,03...1 m, PUR-Kabel
O7E200 - Einweglichtschranke, Dunkelschaltung, DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0...1,5 m, PUR-Kabel
O7E201 - Einweglichtschranke, Hellschaltung, DC PNP, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0...1,5 m, PUR-Kabel

M8-Steckverbindung (3-polig) mit 200 mm PUR-Kabel · 3-Leiter DC NPN

O7H206 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC NPN, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,03 m, PUR-Kabel
O7H207 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Dunkelschaltung, DC NPN, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,001...0,03 m, PUR-Kabel
O7H208 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC NPN, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0...0,05 m, PUR-Kabel
O7H209 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Dunkelschaltung, DC NPN, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0...0,05 m, PUR-Kabel
O7H210 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Hellschaltung, DC NPN, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0...0,1 m, PUR-Kabel
O7H211 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Dunkelschaltung, DC NPN, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0...0,1 m, PUR-Kabel
O7P202 - Reflexlichtschranke, Polfilter, Dunkelschaltung, DC NPN, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0,03...1 m, PUR-Kabel
O7P203 - Reflexlichtschranke, Polfilter, Hellschaltung, DC NPN, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0,03...1 m, PUR-Kabel
O7E202 - Einweglichtschranke, Dunkelschaltung, DC NPN, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0...1,5 m, PUR-Kabel
O7E203 - Einweglichtschranke, Hellschaltung, DC NPN, IP 65, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0...1,5 m, PUR-Kabel