efector dualis Vision Sensor – das elektronische Auge.
Objekterkennung für Montage-, Fertigungs- und Qualitätskontrolle.
- Standalone-Gerät mit integrierter Beleuchtung.
- Kompakte und robuste Bauform.
- Einfache Parametrierung.
- Integrierte Ethernet-Schnittstelle.
Standalone-Gerät:
mit integrierter Beleuchtung und Auswertung in einem robusten, industrietauglichen IP 67 Gehäuse für den Einsatz im Temperaturbereich von -10...60 °C.
Auswerteelektronik für die Industrie:
mit drehlageunabhäniger Konturerkennung. Er löst Aufgaben wie Anwesenheits-, Positions- und Qualitätskontrolle, Sortier- und Zählaufgaben.
Bedienkonzept:
Die menügeführte PC-Parametrierung per Ethernet-Schnittstelle ermöglicht eine schnelle Einstellung auf ihre Applikation. Die Ethernet-Schnittstelle bietet zusätzlich eine Fernwartung mit Fehlerbild- und Auswertedaten-Speicherung sowie eine Update-Möglichkeit der Sensoren. Zudem können eingeschränkte Parametrierungen am Gerät über zwei Tasten und der 4-stelligen 10-Segment-Anzeige erfolgen.
O2D22x - Bedienungshinweise und Software Download