Neue Tauchsonde für die hydrostatische Füllstandmessung

Neue Tauchsonde für die hydrostatische Füllstandmessung

Einfach und kostengünstig den Füllstand messen

  • Druckausgleich über innenbelüftetes Kabel.
  • 2-Leiter, 4...20 mA Analogausgang.
  • Gute Gesamtgenauigkeit und Langzeitstabilität.
Anwendungsgebiete
Die Tauchsonden der PS3-Serie dienen zur Füllstandmessung in Behältern, Tanks, Brunnen, Fließgewässern, Bohrlöchern und Abwasseranlagen. Die Genauigkeit von 0,5 % sowie die Langzeitstabilität von 0,2 % pro Jahr tragen zum sicheren Betrieb der Sonde bei.
Vorteile
Durch das analoge Ausgangssignal und den Einsatz der Zweileitertechnik ist eine einfache Einbindung in Applikationen sowie eine Adaption an bestehende Steuerungen leicht zu bewerkstelligen. Mit dem optional erhältlichen Zubehör lässt sich die Tauchsonde mechanisch optimal an die Messstelle anpassen.

PS3208 - Pegelsonde, Analogausgang, IP 68, Umgebungstemperatur -10...50 °C, Messbereich: 0...0,25 bar, PUR-Kabel
PS3407 - Pegelsonde, Analogausgang, IP 68, Umgebungstemperatur -10...50 °C, Messbereich: 0...0,6 bar, PUR-Kabel
PS3417 - Pegelsonde, Analogausgang, IP 68, Umgebungstemperatur -10...50 °C, Messbereich: 0...1 bar, PUR-Kabel

Aktuelles Bulletin

Selector