Neue Generation elektronischer Grenzstandsensoren.

Neue Generation elektronischer Grenzstandsensoren.

Zuverlässige Grenzstandüberwachung für flüssige Medien.

  • Einfacher Abgleich in der Applikation durch Tastendruck.
  • Öffner- / Schließerfunktion programmierbar.
  • Gut sichtbare Anzeige des Schaltpunktes.
  • Erweiterter Einstellbereich für mehr Applikationssicherheit.
  • Modulares Montagekonzept für den flexiblen Einsatz.
Sicher in der Applikation
Die neuen Grenzstandsensoren der Baureihe LI51 sind für den Einsatz in Hydraulikölen und Kühlschmierstoffen optimiert. Sie werden eingesetzt, um den Mindestfüllstand, eine Überfüllung oder Leckagen von Behältern zu überwachen. Der erweiterte Einstellbereich erhöht die Applikationssicherheit.
Einfache Inbetriebnahme
Das neue Bedienkonzept ermöglicht den Abgleich und die Einstellung der Ausgangsfunktion mit nur einem Tastendruck. Anhaftungen lassen sich im Betrieb, ohne kompletten Neuabgleich, ausblenden.
Applikation
Grenzstanderfassung von Hydraulikölen, Kühlschmierstoffen, Wasser und wasserbasierten Medien.

Schutzart / -klasse IP65 / IP67, II · Ausgangsfunktion NO / NC programmierbar

LI5141 - Binärer Füllstandsensor, Stablänge: 132 mm, Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, Wasser / wasserähnliche Medien, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, M12-Steckverbindung
LI5142 - Binärer Füllstandsensor, Stablänge: 273 mm, Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, Wasser / wasserähnliche Medien, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, M12-Steckverbindung
LI5143 - Binärer Füllstandsensor, Stablänge: 481 mm, Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, Wasser / wasserähnliche Medien, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, M12-Steckverbindung
LI5144 - Binärer Füllstandsensor, Stablänge: 737 mm, Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, Wasser / wasserähnliche Medien, Kontakte vergoldet, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, M12-Steckverbindung

Aktuelles Bulletin