Die neue Generation von CANopen-Drehgebern.

Die neue Generation von CANopen-Drehgebern.

Zwei Varianten: Synchro- oder Klemmflansch.

  • Universal einsetzbare Industriestandard-Gehäuse.
  • Robuste Ausführung.
  • Drehgeberprofil DSP 406, Class 1 und 2.
  • Einfache Inbetriebnahme mittels Einstellschalter.
  • Gut sichtbare Diagnose LEDs.
Eigenschaften und Vorteile Absolute Winkelcodierer geben zur jeder Winkelstellung der Welle einen eindeutig codierten Positionswert aus. Dieser Wert ist auch nach einem Spannungsausfall direkt verfügbar. Man unterscheidet zwei Ausführungen von absoluten Winkelcodierern: Singleturn und Multiturn. Der Singleturn löst eine mechanische Umdrehung der Welle auf. Der Multiturn kann zusätzlich bis zu 4.096 Umdrehungen auflösen. Die integrierten Einstellmöglichkeiten für die Busadresse, Baudrate, Busabschluss und Nullsetztaste ermöglichen eine einfache Inbetriebnahme des Drehgebers. Anhand der Modul- oder Status-LED ist eine einfache Diagnosemöglichkeit am Geber gegeben.

RN7003 - Auflösung , Betriebsspannung 9...36 DC, Anschluss Klemmleiste im Anschlussraum,
RN7004 - Auflösung , Betriebsspannung 9...36 DC, Anschluss Klemmleiste im Anschlussraum,
RM7003 - Auflösung , Betriebsspannung 9...36 DC, Anschluss Klemmleiste im Anschlussraum,
RM7004 - Auflösung , Betriebsspannung 9...36 DC, Anschluss Klemmleiste im Anschlussraum,

Aktuelles Bulletin

Selector