Strom ist jetzt orange! Netzteile made by ifm.

Strom ist jetzt orange! Netzteile made by ifm.

24 V DC-Schaltnetzteile mit „intelligenter Leistungsreserve“.

  • Zwei Bauformen für unterschiedliche Applikationen.
  • Weitbereichseingang, 1-phasig 100...240 V AC.
  • Robustes Metallgehäuse oder: kompaktes Kunststoffgehäuse.
  • Geringe Verlustleistung durch hohen Wirkungsgrad.
  • Betriebszustand angezeigt mittels LEDs und DCok-Ausgang.
Primär getaktete Netzteile
sind eine wirtschaftliche Lösung zur Versorgung von Sensorik, Aktuatorik und empfindlichen elektronischen Komponenten. Sie zeichnen sich aus durch ihre kompakte, schmale Bauform und ein geringes Gewicht. Letzteres sichert eine zuverlässige Montage auf der Hutschiene. Eine stabile Ausgangsspannung bei unterschiedlichen Belastungen und schwankenden Eingangsspannungen garantiert Betriebssicherheit und Anlagenverfügbarkeit.

Für den Fall einer Überlast reagieren die Geräte mit einer „intelligenten Leistungsreserve“, d.h. für eine bestimmte Zeit stellen sie lastabhängig mehr Leistung zur Verfügung. Bis zu 5s bei einer 150%igen Belastung, bzw. bis zu 13s bei 120%iger Belastung. So können die Netzteile auch mit schwierigen Lasten starten.

LEDs und ein DCok-Ausgang signalisieren und melden Betriebszustände. Der Weitbereichseingang und die cULus-Zulassung sind Garant für die weltweite Verwendungsmöglichkeit der Geräte.

DN1030 - Schaltnetzteil 24 V DC, geregelte Stromversorgung für Sensoren, Aktuatoren, Auswerteelektronik und SPS, 30 W Ausgangsleistung, primär getaktet, Ausgangsstrom 1.25 A; geregelt, DCok Ausgang, IP 20, Umgebungstemperatur 0...70 °C, Käfigzugfederklemmen
DN1031 - Schaltnetzteil 24 V DC, geregelte Stromversorgung für Sensoren, Aktuatoren, Auswerteelektronik und SPS, 60 W Ausgangsleistung, primär getaktet, Ausgangsstrom 2,5 A; geregelt, DCok Ausgang, IP 20, Umgebungstemperatur 0...70 °C, Käfigzugfederklemmen
DN3011 - Schaltnetzteil 24 V DC, geregelte Stromversorgung für Sensoren, Aktuatoren, Auswerteelektronik und SPS, 60 W Ausgangsleistung, primär getaktet, Ausgangsstrom 2,5 A; geregelt, DCok Relaisausgang, IP 20, Umgebungstemperatur 0...70 °C, Schraubklemmen
DN3012 - Schaltnetzteil 24 V DC, geregelte Stromversorgung für Sensoren, Aktuatoren, Auswerteelektronik und SPS, 120 W Ausgangsleistung, primär getaktet, Ausgangsstrom 5 A; geregelt, DCok Relaisausgang, IP 20, Umgebungstemperatur 0...70 °C, Schraubklemmen
Hier finden Sie Stromversorgungen für stabile AS-i Netze