Robuster Multiturn-Drehgeber für raue Einsatzbedingungen.
Auf Position gebracht: Drehgeber für mobile Anwendungen.
- Einfacher Anschluss mittels M12-Steckverbindung.
- Gut sichtbare Diagnose LED.
- Einfache Softwareparametrierung mittels CAN-Schnittstelle.
- 24 Bit Auflösung, 4096 Schritte und 4096 Umdrehungen.
- Kompakte Abmessungen.
Eigenschaften und Vorteile
Der Multiturndrehgeber löst insgesamt 4096 Umdrehungen in einen absoluten Positionswert auf. Das getriebelose System nutzt den Wiegand-Effekt, um ohne Batteriepufferung bei Spannungsausfall die Positionswerte zu erhalten und ohne Referenzieren die genaue Position an die Steuerung weiterzuleiten. Der Multiturn-Drehgeber lässt sich mittels M12-Steckverbindung einfach und schnell mit dem CAN-Bus der Folgeelektronik verbinden. Die rauen Umweltanforderungen werden durch die hohe Schutzart und EMV-Anforderungen gemäß e1-Typengenehmigung abgedeckt.
Applikationen:
Auflösung von Drehbewegungen in absolute Positionswerte unter rauen Umgebungsbedingungen.
![]() | RM9000 - Auflösung , Betriebsspannung 10...30 DC, Anschluss M12-Steckverbindung, |