Modulare Strömungsüberwachung für den Feldeinsatz.

Modulare Strömungsüberwachung für den Feldeinsatz.

Auswerteeinheit für den flexiblen Anschluss von Strömungssensoren.

  • Zum Anschluss von Sensoren mit großer Eintauchtiefe.
  • Anwendbar für Sensoren aus Keramik, V4A und Titan.
  • Messbereich dank Teach-Taste leicht skalierbar.
  • Strömungs- und Schaltpunktanzeige erfolgt mittels LED direkt vor Ort.
  • Robustes Gehäuse mit hoher Schutzart.
Hohe Flexibilität
Die Verbindung zwischen Auswerteeinheit und Sensor sowie die Versorgung erfolgen über standardisierte M12-Steckverbindungen.
Einfache Bedienung und hohe Funktionalität
Der Abgleich der Strömung und die Einstellung der Schaltpunkte erfolgen per Tastendruck. Die Anzeige der Strömung und des Schaltpunktes werden über eine mehrfarbige LED-Anzeige dargestellt. Eine hohe Reproduzierbarkeit der Schaltpunkte bietet optimale Einsatzmöglichkeiten. Die elektronische Verriegelung der Einstellungen und Rücksetzung der Parameter auf Werkseinstellungen bieten zusätzliche Sicherheit.

Auswertelektronik für Strömungssensoren der Baureihe SF

SR5900 - Auswerteeinheit für Strömungssensoren, Anschluss: 1 Sensor, Strömungs- und Leitungsüberwachung, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, M12-Steckverbindung
Sensoren zum Anschluss an die Auswerteelektronik

M12-Sensorkopf

SF5200 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung
SF5201 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung

M12-Sensorkopf mit variabler Eintauchtiefe

SF6200 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, Bauform für Klemmadapter, IP 67, M12-Steckverbindung

M12-Sensorkopf für aggressive Medien

SF2405 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung
SF3405 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung
SF5700 - Strömungssensor zum Anschluss an Auswerteeinheit, IP 67, M12-Steckverbindung

Zubehör

E40099 - Adapter, Eintauchtiefe des Messfühlers von SID, SFD, TN:, 13,5 mm, 300 bar
E40128 - Adapter, Eintauchtiefe des Messfühlers von SID, SFD, TN:, 13,5 mm, 300 bar
E40096 - Adapter, Eintauchtiefe des Messfühlers von SID, SFD, TN:, 21 mm, 300 bar
E40114 - Adapter, Eintauchtiefe des Messfühlers von SID, SFD, TN:, 21 mm, 300 bar
E40160 - Klemmadapter, 300 bar
E40174 - Klemmadapter, 300 bar
E40129 - Flow adapter (für kleine Durchflussmengen), 30 bar
E40130 - Flow adapter (für kleine Durchflussmengen), 30 bar
E40124 - Einschweißadapter, Eintauchtiefe des Messfühlers von SID, SFD, TN:, 15 mm, 300 bar
E40104 - Adapter, Eintauchtiefe des Messfühlers von SID, SFD, TN:, 28,5 mm, 300 bar

Steckverbindungen und -verteiler

EVC004 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC005 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC001 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC002 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel