Mit Sicherheit Metall erkennen.
Sicherer Zustand wird bei Bedämpfung erreicht.
- Induktiver Sicherheitssensor ohne magnetischem oder codiertem Betätiger.
- 2 OSSD-Ausgänge zum Anschluss an ein Sicherheitsrelais oder -SPS.
- Diagnose verschiedener Betriebszustände durch LED Anzeige.
- Einfache Integration in die Maschine durch bündige Montage.
- Zertifiziert nach ISO 13849-1 PL d, IEC 61508 SIL 2 und IEC 62061 SIL cl2.
Applikationen
Die Sicherheitsfunktion des Sensors erlaubt dem Anwender, einige Applikationen einfacher als bisher zu lösen. Befindet sich kein Metall im Sensorfeld, werden die Ausgänge freigegeben. Befindet sich Metall im Sensorfeld, werden die Ausgänge sicher abgeschaltet.
Beispiel Kranbahnüberwachung
Ein Sicherheitssensor überwacht die Position des Krans auf der Schiene. Bislang wurde der Sensor über den gesamten Verfahrweg bedämpft, nur an den Halte-Positionen war der Sensor entdämpft. Dieser neue Sicherheitssensor erlaubt es, nur am Anfang und Ende der Kranbahn ein Bedämpfungselement zu montieren. Das spart Material- und Montagekosten.
Induktive Sicherheitsapplikationen sind spezielle Anwendungen, die eine berührungslose und sichere Erkennung eines metallischen Gegenstandes verlangen.
M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion 2 PNP NO (OSSD)
![]() | GG851S - Induktiver Sicherheitssensor, Freigabezone: 10 mm, bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung |