Miniatur-Lichtschranke mit MAXIpower.
Extrem kleine Optos mit 3-poligem Pigtail-Anschluss M8 oder mit 2 m PVC-Kabel.
- Baugröße nur 20,6 x 12,5 x 7,6 mm, optimal für engste Platzverhältnisse.
- Sichere Erkennung kleinster Objekte.
- Sichtbarer Lichtfleck für eine einfache Ausrichtung der Sensoren.
- Hohe Reichweiten: Einweglichtschranke bis 1,2 m.
- Einfache und schnelle Ausrichtung mittels Kugelgelenkhalter.
Extrem kleine Sensoren
Die optischen Sensoren der Bauform OH sind speziell für die Anforderungen in der Montage- und Handlingstechnik konzipiert. Bei Abmaßen von gerade einmal 20,6 x 12,5 x 7,6 mm lassen sie sich auch bei geringen Platzverhältnissen einfach in die Applikation integrieren. Die ifm electronic bietet die „Miniaturlichtschranken“ als Einweglichtschranke, Reflexlichtschranke und Reflexlichttaster an.
Einfache und schnelle Justage
Der innovative Kugelgelenkhalter sowie ein sichtbarer Lichtfleck ermöglichen eine einfache und schnelle Justage der Sensoren.