Der Mikrowellensensor – auf das Echo kommt es an!

Der Mikrowellensensor – auf das Echo kommt es an!

Innovatives Messprinzip, auch für Kompaktbehälter.

  • 2 bzw. 4 programmierbare Schaltausgänge mit Hysterese- und Fensterfunktion.
  • Einfache Bedienung über das Benutzermenü.
  • Direkte Anzeige des aktuellen Füllstands mittels LED-Display.
  • Stablängen bis 160 cm.
  • Die Länge des Sensorstabs kann bei Bedarf gekürzt werden.
Anwendung
Füllstandsensoren vom Typ LR arbeiten auf der Basis von geführter Mikrowelle. Sie sind zur kontinuierlichen Füllstandüberwachung in wasserbasierenden Medien wie Kühlschmierstoffen und Reinigungsflüssigkeiten geeignet.
Montage
Der Sensor wird direkt mittels Prozessanschluss oder Flansch im Behälter montiert. Bei Bedarf kann der Sensorstab einfach durch den Anwender gekürzt und an den Behälter angepasst werden.
Einstellung
Die Einstellung aller Parameter sowie die Programmierung der Schaltpunkte und die Anzeige des aktuellen Füllstands erfolgen über zwei Programmiertasten und ein 4-stelliges alphanumerisches Display.
LR3000 - Elektronischer Füllstandsensor, Prozessanschluss: G¾ A , Ausgangsfunktion: Schließer / Öffner programmierbar; 4...20 mA oder 0...10 V, Einsatzbereich: Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, ölbasierte Medien, Wasser, wasserähnliche Medien, Geführte Mikrowelle, Drehbares Gehäuse 360°, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung (nach EN 61076-2-101)
LR3300 - Elektronischer Füllstandsensor, Prozessanschluss: ¾"NPT , Ausgangsfunktion: Schließer / Öffner programmierbar; 4...20 mA oder 0...10 V, Einsatzbereich: Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Wasser / wasserähnliche Medien, Geführte Mikrowelle, Drehbares Gehäuse 360°, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung (nach EN 61076-2-101)
LR7000 - Elektronischer Füllstandsensor, Prozessanschluss: G¾ A , Ausgangsfunktion: 2 x Schließer / Öffner programmierbar, Einsatzbereich: Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, ölbasierte Medien, Wasser, wasserähnliche Medien, Geführte Mikrowelle, Drehbares Gehäuse 360°, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung (nach EN 61076-2-101)
LR7300 - Elektronischer Füllstandsensor, Prozessanschluss: ¾"NPT , Ausgangsfunktion: 2 x Schließer / Öffner programmierbar, Einsatzbereich: Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Wasser / wasserähnliche Medien, Geführte Mikrowelle, Drehbares Gehäuse 360°, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung (nach EN 61076-2-101)
LR8000 - Elektronischer Füllstandsensor, Prozessanschluss: G¾ A , Ausgangsfunktion: 4 x Schließer / Öffner programmierbar, Einsatzbereich: Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, ölbasierte Medien, Wasser, wasserähnliche Medien, Geführte Mikrowelle, Drehbares Gehäuse 360°, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung (nach EN 61076-2-101)
LR8300 - Elektronischer Füllstandsensor, Prozessanschluss: ¾"NPT , Ausgangsfunktion: 4 x Schließer / Öffner programmierbar, Einsatzbereich: Wasserbasierte Kühlschmiermittel, Wasser / wasserähnliche Medien, Geführte Mikrowelle, Drehbares Gehäuse 360°, 4-stellige alphanumerische Anzeige, IP 67, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung (nach EN 61076-2-101)