Einfach kombiniert: Maschinenschutz und Trendanalyse.

Einfach kombiniert: Maschinenschutz und Trendanalyse.

Überarbeitetes, kompaktes Schwingungsdiagnosegerät mit Trendspeicher.

  • Permanente Schwingungsüberwachung nach ISO 10816.
  • Integrierter Trendspeicher zur Dokumentation und Auswertung.
  • Zwei Schaltausgänge für Warnung und Alarm.
  • Zusätzliche frequenzselektive Online-Diagnose (z.B. Wälzlager, Unwucht)
  • Einfache Bedienung über die PC-Software.
Permanente Maschinenüberwachung - erweitert durch Pegelüberwachung nach ISO 10816.
Die kompakten Schwingungsdiagnosegeräte der Baureihe VE kombinieren die Schwingungsüberwachung, Diagnose und Trendspeicherung auf kleinstem Raum. Der integrierte Beschleunigungssensor misst dabei permanent die Maschinenschwingungen an einer nicht rotierenden Bauteiloberfläche und errechnet neben den ISO-Kenngrößen optional auch frequenzselektive Diagnosewerte. Alle berechneten Kennwerte werden in einem nicht flüchtigen internen Speicher abgelegt. Mit einem frei einstellbaren Speicherintervall lässt sich die Trenddauer den Bedürfnissen des Anwenders anpassen. Die Bedienung des Gerätes erfolgt bequem mittels PC-Software.

Wälzlagerdiagnose: 2 Schwingpegel + 2 frequenzselektive Diagnosegrößen

VB1001 - Wälzlagerwächter, Schwingungsüberwachung von bis zu 2 Diagnosegrößen und 2 Pegelwerten, Spektrale Analyse Hüllkurven-FFT Trendanalyse, IP 67, Umgebungstemperatur -30...60 °C,

Schwingungsdiagnosegerät: 2 Schwingpegel + 5 frequenzselektive Diagnosegrößen

VE1001 - Schwingungsdiagnosegerät, Schwingungsüberwachung von bis zu 5 Diagnosegrößen und 2 Pegelwerten, Spektrale Analyse / FFT Hüllkurven-FFT Peak V eff RMS, IP 67, Umgebungstemperatur -30...60 °C, M12-Steckverbindung + M8-Steckverbindung
VE1101 - Schwingungsdiagnosegerät, Schwingungsüberwachung von bis zu 5 Diagnosegrößen und 2 Pegelwerten, Spektrale Analyse / FFT Hüllkurven-FFT Peak V eff RMS, IP 69K, Umgebungstemperatur -30...75 °C, M12-Steckverbindung + M8-Steckverbindung

Zubehör

VES001 - Expertensoftware für efector octavis, Typ VB und VE
E11572 - Parametrierkabel für efector octavis, IP 50, Umgebungstemperatur -25...85 °C, PVC-Kabel
E30098 - USB/RS485 - Adapterkabel, Umgebungstemperatur 0...60 °C, USB: Kabellänge 1,5m / M8: Anschlusskabellänge 5m
E30080 - Netzteil, IP 40 (1) / IP 67 (2), M12-Steckverbindung

Steckverbindungen und -verteiler

EVC070 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC071 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC072 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 10 m PUR-Kabel