Unsere Magnetsensoren fangen da an, wo andere aufhören.

Unsere Magnetsensoren fangen da an, wo andere aufhören.

Jetzt im Ganzmetallgehäuse: Sicherer Schaltpunkt auch bei mechanischen Toleranzen.

  • Hohe Schaltabstände auch durch nicht-magnetisierbare Metalle hindurch.
  • Keine gegenseitige Beeinflussung der Sensoren.
  • Temperaturstabiler und reproduzierbarer Schaltpunkt.
  • IP 69K bis 100 °C im lebensmittelechten Ganzmetallgehäuse.
  • Schlag-, schock- und vibrationsresistent für anspruchsvolle Einsätze.
Einsatz im Hygiene- und Lebensmittelbereich
Magnetsensoren können hinter Abdeckungen aus Edelstahl, Buntmetall, Kunststoff, Holz oder Glas verbaut werden. Das bietet günstige und schnelle Montagemöglichkeiten. Bohrungen oder die Notwendigkeit eines bündigen Einbaus fallen weg. Die Sensoren werden auch bei der Rohrreinigung zur Erkennung von sogenannten Molchen durch Rohrwandungen hindurch eingesetzt.
Mechanisch anspruchsvolle Applikationen
Dank des gutmütigen Ansprechverhaltens ist eine sichere Schaltpunkterkennung auch bei hohen mechanischen Toleranzen gewährleistet. Langlebige Einsatzmöglichkeiten bieten sich zum Beispiel an Auslege- und Schwenkarmen oder Förderfahrzeugen.

M12-Steckverbindung, 4-polig

MFS211 - Magnetsensor mit GMR Zelle, M12 x 1, Schaltabstand 60 mm, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...75 °C, M12-Steckverbindung
MFS209 - Magnetsensor mit GMR Zelle, M12 x 1, Schaltabstand 60 mm, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...75 °C, M12-Steckverbindung
MFS210 - Magnetsensor mit GMR Zelle, M12 x 1, Schaltabstand 60 mm, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...75 °C, M12-Steckverbindung
MFT202 - Magnetsensor mit GMR Zelle, M12 x 1, Schaltabstand 60 mm, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur 0...100 °C, M12-Steckverbindung

M12-Steckverbindung, 4-polig

MGS204 - Magnetsensor mit GMR Zelle, M18 x 1, Schaltabstand 70 mm, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...75 °C, M12-Steckverbindung
MGS205 - Magnetsensor mit GMR Zelle, M18 x 1, Schaltabstand 70 mm, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...75 °C, M12-Steckverbindung
MGS206 - Magnetsensor mit GMR Zelle, M18 x 1, Schaltabstand 70 mm, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...75 °C, M12-Steckverbindung
MGT203 - Magnetsensor mit GMR Zelle, M18 x 1, Schaltabstand 70 mm, IP 65 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur 0...100 °C, M12-Steckverbindung
Übersicht aller induktiven Ganzmetallsensoren

Aktuelles Bulletin