Magnetisch induktiver Inline-Durchflusssensor.

Magnetisch induktiver Inline-Durchflusssensor.

Mit Durchflussmengen-, Gesamtmengen und Temperaturanzeige.

  • Hohe Genauigkeit, Reproduzierbarkeit und Messdynamik.
  • Geeignet für leitfähige Medien ab 20 μS/cm, Durchflussmenge bis 100 l/min.
  • Binär-, Analog- und Impulsausgang für Signalweiterverarbeitung.
  • Verschiedene Prozessadaptionen über Adapter möglich.
  • 4-stellige alphanumerische LED-Anzeige zur Darstellung der Einheiten.
Messverfahren
Der Durchflusssensor basiert auf dem Faraday’schen Induktionsprinzip. Das in einem Magnetfeld durch ein Rohr fließende leitfähige Medium erzeugt eine Spannung, die proportional der Geschwindigkeit, bzw. der Durchflussmenge ist.
Gerätefunktion
Über Elektroden wird diese Spannung abgegriffen und in einer Auswerteelektronik aufbereitet. Analog-, Binär- und Impulsausgang bieten vielfältige Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung der Messdaten. Durch die flexible Tasten-Programmierung lässt sich der Durchflusssenor an unterschiedliche Gegebenheiten anpassen. Die Montage des Sensors erfolgt über Adapter. Eine hohe Schutzart und ein robustes Gehäuse zeichnen zudem den Sensor im Feld aus.

M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet · Elektrische Ausführung DC PNP/NPN · mit Display

SM6000 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Funktion programmierbar Totalisatorfunktion 2 Ausgänge OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär) Eingang für Zählerreset, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,10...25,00 l/min / 0,005...1,500 m³/h, Schaltpunkt: 0,25...25,00 l/min / 0,015...1,500 m³/h, Prozessanschluss: G½ flachdichtend
SM7000 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Funktion programmierbar Totalisatorfunktion 2 Ausgänge OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär) Eingang für Zählerreset, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,2...50,0 l/min / 0,01...3,00 m³/h, Schaltpunkt: 0,5...50,0 l/min / 0,027...3,000 m³/h, Prozessanschluss: G¾ flachdichtend
SM8000 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Funktion programmierbar Totalisatorfunktion 2 Ausgänge OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär) Eingang für Zählerreset, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0,2...100,0 l/min / 0,010...6,000 m³/h, Schaltpunkt: 0,7...100,0 l/min / 0,040...6,000 m³/h, Prozessanschluss: G 1 flachdichtend

M12-Steckverbindung, Kontakte vergoldet · Elektrische Ausführung DC · ohne Display

SM6050 - Magnetisch-induktiver Durchflusssensor, Analogausgang 4...20 mA Messbereich 0...25 l/min Anschluss an Rohrleitung durch Adapter, IP 67, Umgebungstemperatur -10...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 0...25 l/min, Prozessanschluss: G½ flachdichtend