OG-Familie an die Leine genommen.

OG-Familie an die Leine genommen.

Die erfolgreichen optischen M18-Sensoren jetzt auch als Kabelvariante

  • Bewährtes PUR-Kabel für variable Verbindung.
  • Robustes Edelstahlgehäuse aus V4A für alle Anwendungsbereiche.
  • Als Taster mit Hintergrundausblendung.
  • Reichweiten bis zu 25 m (Lichtschranke) bzw. 0,3 m (Taster).
  • Hoher Temperaturbereich von -25...80 °C.
Lichtschranke der Bauform M18
Hochwertige Technologie, außergewöhnliche Leistungsmerkmale und ein überragendes Preis-/Leistungsverhältnis bieten den Einsatz in nahezu allen Bereichen an.
Einstellbare Performance Line
Bei den Sensoren lassen sich die Tast- bzw. Reichweiten, die Hintergrundausblendung sowie Hell- und Dunkelschaltung einfach und bequem mittels Teach-Tasten einstellen.
Kabelanschluss
Das 2 m lange PUR-Kabel lässt sich beliebig kürzen. Damit ist eine schnelle und einfache Verbindung mit der Steuerung möglich. Neben den OG-Kabelsensoren bietet die ifm electronic auch Sensoren mit M12-Stecker an.
Für Applikationen zur Positionskontrolle in der Fabrikautomation, bei Werkzeugmaschinen, im Handlingsbereich und in der Holzindustrie.


OGH501 - Reflexlichttaster, M18 x 1, Hintergrundausblendung, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...80 °C, Tastweite: 0,015...0,3 m, PUR-Kabel
OGP502 - Reflexlichtschranke, M18 x 1, Polfilter, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...80 °C, Reichweite 0,03...5 m, PUR-Kabel
OGS501 - Einweglichtschranke, M18 x 1, DC, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...80 °C, Reichweite ...25 m, PUR-Kabel
OGE502 - Einweglichtschranke, M18 x 1, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...80 °C, Reichweite ...25 m, PUR-Kabel