Die O5-Familie bekommt drahtigen Zuwachs.

Die O5-Familie bekommt drahtigen Zuwachs.

Lichtschranken mit exzellenter Performance nun auch mit Kabelanschluss.

  • Der neue Standard für die Verpackungs- und Fördertechnik.
  • Extrem hohe Tast- und Reichweiten.
  • Höchste Präzision mit Hintergrundausblendung.
  • Einstellen leicht gemacht: Der neue Teach-In-Modus.
  • Universell zu befestigen durch Systemkomponenten und Montagezubehör.
Allround-Lichtschranke
Hochwertige Technik, außergewöhnliche Leistungsmerkmale und ein überragendes Preis- / Leistungsverhältnis bieten den Einsatz in nahezu jedem Bereich an. Eine einfache Adaption wird durch ein ausgeklügeltes Montagekonzept ermöglicht, das mit speziellen Halterungen sowie einer Adapterplatte ausgerüstet ist. Das 2 m lange PUR-Kabel lässt sich beliebig kürzen und ermöglicht damit eine schnelle und einfache Anbindung an Ihre Steuerung.
Einfache Einstellung
Durch das innovative Teach-In Verfahren entfällt eine umständliche Programmierung. Es ist je eine Taste für das Lernen eines präzisen Ein- und Ausschaltzustands vorhanden.

Reflexlichttaster / 2m PUR-Kabel / Hintergrundausblendung / 3-L DC PNP

O5H503 - Reflexlichttaster, Hintergrundausblendung, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Tastweite: 0,05...1,8 m, PUR-Kabel

Reflexlichtschranke / 2m PUR-Kabel / Polfilter / 3-L DC PNP

O5P501 - Reflexlichtschranke, Polfilter, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite 0,075...10 m, PUR-Kabel

Einweglichtschranke / 2m PUR-Kabel / Sender

O5S501 - Einweglichtschranke, DC, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite ...25 m, PUR-Kabel

Einweglichtschranke / 2m PUR-Kabel / Empfänger / 3-L DC PNP

O5E501 - Einweglichtschranke, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, Hell-/Dunkelschaltung programmierbar per Taste, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur: -25...60 °C, Reichweite ...25 m, PUR-Kabel

Systemkomponenten

E21212 - Montageset, Klemmzylindermontage
E21211 - Montageset, Klemmzylindermontage
E21142 - Montageset, Klemmzylindermontage, mit Geräteschutz
E21210 - Montageset, Klemmzylindermontage, mit Geräteschutz
E21085 - Befestigungswinkel
E21087 - Befestigungswinkel
E21088 - BefestigungselementSchwalbenschwanz
E21114 - Klemmhalter
E21213 - Zylinderschraube, ISO 4762 (DIN 912)
E21214 - Zylinderschraube, ISO 4762 (DIN 912)
E20940 - Rundprofil, Ø 12 / M10, Länge 200 mm
E20005 - Tripelspiegel, Ø 80 mm, rund, für Rotlicht- und Infrarotlicht-Reflexlichtschranken, Umgebungstemperatur -10...58 °C