Kopftransmitter war gestern, Temperatur-Plug ist heute.

Kopftransmitter war gestern, Temperatur-Plug ist heute.

Typ TP: Modularer Transmitter mit großem Nutzen.

  • Kleines, leichtes Gehäuse mit M12-Anschlüssen.
  • Minimieren von Montageaufwand und Fehlerquellen.
  • Skalierbare Pt100- / Pt1000-Auswertung von -50…300 °C.
  • Status-LED signalisiert den Betriebszustand.
  • Vollverguss und ecolink M12-Technik garantieren hohe Vibrationsfestigkeit.
Montageaufwand und Fehlerquellen minimieren.
Durch das Verwenden zweier genormter M12-Anschlüsse ist der Montageaufwand des Temperatur-Plugs TP gegenüber eines üblichen Kopf- / Hutschienentransmitters auf ein Minimum reduziert. Zudem sind Fehlerquellen wie zum Beispiel Kabelklemmen nicht mehr vorhanden.
Vielseitig einsetzbar.
Dank 4-Leiter-Pt100- / Pt1000-Auswertung lässt sich der Transmitter auch mit Verbindungskabeln an ein Pt-Element anschließen. Aufgrund der kleinen Bauform eignet er sich somit auch für raue Applikationen, da er sich an sicherer Stelle montieren lässt. Zusätzlich erlaubt die Skalierbarkeit des TPs von -50...300 °C mit dem USB Interface E30396 ein individuelles Anpassen des Messbereiches an nahezu jede Applikation.

M12-Anschlüsse · Ausgangsfunktion 4…20 mA / IO-link 1.0

TP3232 - Messsignalwandler für Temperatursensoren, für Pt100- und Pt1000-Messelemente Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Analogausgang 4...20 mA, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich: °C, M12-Steckverbindung
TP3237 - Messsignalwandler für Temperatursensoren, für Pt100- und Pt1000-Messelemente Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Analogausgang 4...20 mA, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich: °C, M12-Steckverbindung
TP3231 - Messsignalwandler für Temperatursensoren, für Pt100- und Pt1000-Messelemente Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Analogausgang 4...20 mA, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich: °C, M12-Steckverbindung
TP3233 - Messsignalwandler für Temperatursensoren, für Pt100- und Pt1000-Messelemente Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), Analogausgang 4...20 mA, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich: °C, M12-Steckverbindung

M12-Anschlüsse · Ausgangsfunktion 0…10 V / IO-link 1.1


Aktuelles Bulletin