Kompakter Temperatursensor mit sehr guter Ansprechzeit.

Kompakter Temperatursensor mit sehr guter Ansprechzeit.

4...20 mA Ausgang oder AS-Interface Profil S-7.3!

  • Temperatur-Auswertebereich von -50...150 °C, 0...140 °C bzw. -10...150 °C.
  • Exzellente Ansprechzeit T05 = 1 s, T09 = 3 s.
  • Hohe mechanische Stabilität.
  • Integrierter G 1/4 Prozessanschluss.
  • Schutzart IP 69 K.
Universeller Temperatursensor
Die Temperatursensoren vom Typ TA sind universelle Transmitter, wahlweise mit integriertem AS-i Slave (TAA131) oder 4...20 mA Ausgang (TA3130 / TA3131). Bei dem AS-i Transmitter erfolgt die Übertragung nach dem Analogprotokoll 7.3, welches standardmäßig in allen Mastern nach AS-i Spezifikation 2.1 implementiert ist. Nachdem der Temperatursensor am AS-Interface angeschlossen ist, erkennt der AS-i Master den Sensor automatisch und beginnt mit der Datenübertragung.

Die analogen Geräte (TA3130 / TA3131) liefern ein temperaturproportionales 4...20 mA Signal.

Durch die Verwendung von Pt-Sensorelementen der Genauigkeitsklasse A wird eine hohe Genauigkeit erreicht. Die bewährte ifm-Filmtechnologie führt zudem zu einer exzellenten Ansprechzeit.

TA3131 - Temperaturtransmitter, Analogausgang, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich °C, M12-Steckverbindung
TA3130 - Temperaturtransmitter, Max. Medientemperatur, 145 °C / 293 °F (max. 40 min.), Analogausgang, IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich °C, M12-Steckverbindung
TAA131 - Temperaturtransmitter, Analogwert-Ausgabe (16-Bit-Wert mit Vorzeichen), AS-i Profil S-7.3, Max. Medientemperatur, 150°C / 302°F (max. 40 min.), IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich °C, M12-Steckverbindung

Aktuelles Bulletin