Kompakter Schwingungswächter mit Transmitter- und Schaltausgang.

Kompakter Schwingungswächter mit Transmitter- und Schaltausgang.

Einfach gemacht: permanenter Maschinenschutz.

  • Jetzt auch als Variante mit einem Messbereich bis zu 50 mm/s.
  • Permanente Schwingungsüberwachung nach ISO 10816.
  • Schaltausgang mit einstellbarem Schaltpunkt und Ansprechverzögerung.
  • Transmittersignal 4...20 mA für die direkte Anzeige am Leitstand.
  • Einfache Einstellung über zwei optimal ablesbare Stellringe.
Permanente Schwingungsüberwachung
Der elektronische Schwingungswächter der Bauform VK überwacht online den Gesamtschwingungszustand von Maschinen- und Anlagen nach DIN ISO 10816. Der Sensor misst dabei die effektive Schwinggeschwindigkeit an einer nicht rotierenden Bauteiloberfläche. Bei überschreiten eines einstellbaren Grenzwertes stellt das Gerät über einen Schaltkontakt auf Alarm. Zusätzlich wird der Kennwert als Stromsignal (4...20 mA) zum Anschluss an das Prozessleitsystem ausgegeben.
Einfaches Bedienkonzept
Die einfache Bedienung über 2 radiale Stellringe erlaubt eine schnelle Einstellung des Schaltpunktes und der Ansprechverzögerung. Für Manipulationssicherheit sorgt eine optional erhältliche Schutzkappe.
Schwingungswächter VK
Einstellung des Schaltpunkts und der Ansprechverzögerung über Stellräder direkt am Gerät. Überwachung des Gesamtschwingungszustandes von Maschinen und Anlagen nach ISO 10816.

VKV021 - Schwingungswächter, Schwingungswächter Veff nach DIN ISO 10816, Geräteanschluss über M12-Steckverbindung Schwingungswächter nach DIN ISO 10816 Messbereich veff: 0...25 mm/s Schaltausgänge: Öffner und Analog 4...20 mA, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, M12-Steckverbindung, 1 x Öffner DC PNP / 1 x analog 4...20mA
VKV022 - Schwingungswächter, Schwingungswächter Veff nach DIN ISO 10816, Geräteanschluss über M12-Steckverbindung Schwingungswächter nach DIN ISO 10816 Messbereich veff: 0...50 mm/s Schaltausgänge: Öffner und Analog 4...20 mA, IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, M12-Steckverbindung, 1 x Öffner DC PNP / 1 x analog 4...20mA

Zubehör (gesondert zu bestellen)

E30094 - Schutzkappe, mit Verplombungmöglichkeit, für Drucksensoren Typ PK, für Temperatursensoren Typ TK, für Schwingungswächter VK

Steckverbindungen und -verteiler (gesondert zu bestellen)

EVC001 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC002 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC003 - Kabeldose, gerade, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 10 m PUR-Kabel