Klein und kostengünstig - der neue Drucksensor PT.

Klein und kostengünstig - der neue Drucksensor PT.

Drucktransmitter mit analogem Spannungs- oder Stromausgang.

  • Kompakte Bauform mit G 1/4 Prozessanschluss.
  • Druckbereiche abgestimmt auf Hydraulikapplikationen.
  • Robustes Metallgehäuse, dadurch hohe Schutzart.
  • Genauigkeit < +/- 1 %.
  • Wiederholgenauigkeit < +/- 0,1 %.
Der Sensor
Der Drucksensor PT hat eine Edelstahlmesszelle mit Dickschicht-DMS Sensorelement, die von der Sensorserie PK übernommen wurde. Da die Messzelle direkt mit dem Gehäuse verschweißt ist, wird keine medienberührende Dichtung mehr benötigt. Die Messzellen haben hohe Überlast- und Berstdrücke und sind resistent gegen Druckspitzen.
Die Einsatzbereiche
Die Sensoren der Bauform PT sind für den industriellen und mobilen Einsatz vorgesehen, aber auch spezielle Hydraulik- und Pneumatikapplikationen mit hohem Betriebsdruck sind mit dem Sensor zu realisieren. Durch die hohe Vibrations- und Schockfestigkeit, die hohe Schutzart und die sehr gute EMV-Festigkeit unterstüzt die Bauform PT insbesondere den Einsatz in mobilen Arbeitsmaschinen.
Edelstahlmesszelle, dichtungsfrei verschweißt, Prozessanschluss G1/4 A, M5 I

Für industrielle Applikationen - Ausgangsfunktion 4…20 mA

PT3540 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...400 bar, M12-Steckverbindung
PT3541 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...250 bar, M12-Steckverbindung
PT3542 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...100 bar, M12-Steckverbindung
PT3543 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...25 bar, M12-Steckverbindung
PT3544 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...10 bar, M12-Steckverbindung

Für industrielle Applikationen - Ausgangsfunktion 0…10 V

PT9540 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...400 bar, M12-Steckverbindung
PT9541 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...250 bar, M12-Steckverbindung
PT9542 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...100 bar, M12-Steckverbindung
PT9543 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...25 bar, M12-Steckverbindung
PT9544 - Elektronischer Drucksensor, für den industriellen Einsatz, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...10 bar, M12-Steckverbindung

Für mobile Applikationen - Ausgangsfunktion 4…20 mA

PT3550 - Elektronischer Drucksensor, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...400 bar, M12-Steckverbindung
PT3551 - Elektronischer Drucksensor, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...250 bar, M12-Steckverbindung
PT3552 - Elektronischer Drucksensor, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...100 bar, M12-Steckverbindung
PT3553 - Elektronischer Drucksensor, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...25 bar, M12-Steckverbindung
PT3554 - Elektronischer Drucksensor, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...10 bar, M12-Steckverbindung

Für mobile Applikationen - Ausgangsfunktion 0…10 V

PT9550 - Elektronischer Drucksensor, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...400 bar, M12-Steckverbindung
PT9551 - Elektronischer Drucksensor, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...250 bar, M12-Steckverbindung
PT9552 - Elektronischer Drucksensor, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...100 bar, M12-Steckverbindung
PT9553 - Elektronischer Drucksensor, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...25 bar, M12-Steckverbindung
PT9554 - Elektronischer Drucksensor, für den mobilen Einsatz, e1-konform, Analogausgang, IP 67 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, Messbereich: 0...10 bar, M12-Steckverbindung