Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage.

Kapazitive Handsensoren für die Aufwand-Montage.

„Berühr mich!” – Schalten durch Handauflegen.

  • Berührungsloses Schalten, kein Druck notwendig, verschleiß- und wartungsfrei.
  • Optische Rückmeldung bei Betätigung durch LEDs.
  • Ölresistent; Schutzart IP 69K; schlag- und kratzfest.
  • Einfaches Verdrahten durch bewährte 3-Leiter-Technik.
Technik
Das dynamische, kapazitive Messprinzip erkennt die Annäherung der menschlichen Hand. Die Elektronik blendet Störeinflüsse wie Wasser, Eisschichten oder statische Fremdkörper aus. Die Handsensoren schalten auch durch Glas. Gegenüber mechanischen Schaltern arbeiten die Handsensoren verschleißfrei. Da dieser Sensor auf Berührung reagiert, ist bei Betätigung kein Druck notwendig. Dies steigert den Bedienkomfort erheblich.
Anwendungsgebiete
Industrie: Hier finden die Sensoren als Start- / Stopptaster an Maschinen Anwendung. Mobilbereich: An mobilen Arbeitsmaschinen und Anhängern lassen sich die Sensoren als Taster nutzen. Weiterhin sind sie als Stopp-Taster oder Türöffner verwendbar. Behindertengerechte Ausführungen mit Blindenschrift sind möglich.
Applikationen
Mobilbereich wie Start-Stopp Taster an Arbeitsmaschinen und Anhängern, industrielle Anwendung.
Montagemöglichkeiten
Zur Aufwand-Montage des Sensors KT5001 / KT5002 sind drei handelsübliche M4-Zylinderkopfschrauben oder Blechschrauben von Ø 3,9 mm notwendig. LEDs als optische Rückmeldung signalisieren die Betätigung des Sensors.

Auswerteprinzip dynamisch - DC PNP

KT5001 - Handtaster, Handtaster mit dynamischem Auswerteprinzip, DC PNP, IP 69K , Umgebungstemperatur -40...85 °C, PUR-Kabel
KT5002 - Handtaster, Handtaster mit dynamischem Auswerteprinzip, DC PNP, IP 69K , Umgebungstemperatur -40...85 °C, PUR-Kabel, mit M8-Steckverbindung

Auswerteprinzip dynamisch - DC NPN

Auswerteprinzip statisch - DC PNP

KT5005 - Handtaster, Handtaster mit statischem Auswerteprinzip, DC PNP, IP 69K , Umgebungstemperatur -40...85 °C, PUR-Kabel
KT5006 - Handtaster, Handtaster mit statischem Auswerteprinzip, DC PNP, IP 69K , Umgebungstemperatur -40...85 °C, PUR-Kabel, mit M8-Steckverbindung

Steckverbindungen und -verteiler

EVC150 - Kabeldose, silikonfrei, Kontakte vergoldet, AC/DC, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, PUR-Kabel, halogenfrei
EVC153 - Kabeldose, abgewinkelt, silikonfrei, halogenfrei, Kontakte vergoldet, IP 67 / IP 68 / IP 69K, Umgebungstemperatur -25...90 °C, 2 m PUR-Kabel

Aktuelles Bulletin