Intelligente Temperatursensoren mit IO-Link.

Intelligente Temperatursensoren mit IO-Link.

Kompakte Bauform mit optimierter Anzeige.

  • Sensoren sowohl mit Analog- als auch Schaltausgang verfügbar.
  • Kommunikation über IO-Link Spezifikation 1.0.
  • Pt100 / Pt1000 Auswerteelektronik mit vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten.
  • Kompaktsensor mit integriertem Temperaturfühler.
  • PNP / NPN umschaltbar.
Auswerteelektroniken – Bauform TR
Die Ausführungen der Bauform TR ermöglichen die Auswertung von Pt100 oder Pt1000 Sensoren in Temperaturbereichen zwischen -40...300 °C. Analog-, Schalt- und IO-Link-Signale werden in Verbindung mit einem gut lesbaren 4-stelligen LED-Display generiert. In Kombination mit Kabelfühlern, Stabsensoren oder hygienischen Temperatursensoren ergeben sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten.
Kompaktsensoren – Bauform TN
Die kompakten Geräte der Baureihe TN mit integriertem Fühler zeichnen sich durch eine exzellente Ansprechzeit, hohe Druckfestigkeit und einen adaptiven Prozessanschluss aus. Analog-, Schalt- und IO-Link Signale werden frei programmierbar zwischen -40...150 °C generiert.
Kompaktsensoren Bauform TN mit integriertem Pt1000 Messelement

Ausgangsfunktion 1 x NO/NC programmierbar

TN2531 - Elektronischer Temperatursensor, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), 4-stellige alphanumerische Anzeige, Schaltausgang, Analogausgang 4...20 mA oder 0...10 V, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung

Ausgangsfunktion 2 x NO/NC programmierbar

TN7531 - Elektronischer Temperatursensor, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Schaltausgänge, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich: -40...150 °C, M12-Steckverbindung
Auswertelektronik Bauform TR zum Anschluss von Pt100 / Pt1000 Sensoren

Ausgangsfunktion 2 x NO/NC programmierbar

TR7432 - Auswerteeinheit für Temperatursensoren, Kommunikationsschnittstelle: IO-Link 1.0 (COM2-Slave, 38,4 kBaud), 4-stellige alphanumerische Anzeige, 2 Schaltausgänge, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Messbereich: -40...300 °C, M12-Steckverbindung