Inline-Messung von geringen Durchflussmengen.

Inline-Messung von geringen Durchflussmengen.

Kleinstmengen sicher und kostengünstig Messen.

  • Geeignet für Wasser und wässrige Lösungen bis 200 ml/min.
  • Mit Durchflussmengen-, Gesamtmengen- und Temperaturanzeige.
  • Schnelle Reaktionszeit und hohe Ansprechempfindlichkeit.
  • 4-stellige alphanumerische LED-Anzeige zur Darstellung der Messdaten.
  • Prozessanschluss G 1/8.
Messverfahren
Der Durchflusssensor SQ arbeitet nach dem kalorimetrischen Messprinzip. An dem Messrohr sitzen zwei Messelemente sowie eine Wärmequelle. Hierbei wird der physikalische Effekt genutzt, dass vorbeifließendes Medium Wärmeenergie aufnimmt und abtransportiert. Die sich ergebene Temperaturänderung ist ein Maß für die Strömung.
Gerätefunktion
Konzipiert für das Dosieren von Wasser und wässrigen Lösungen bietet dieser Durchflusssensor eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten. Das Messrohr selbst ist innenliegend und bietet somit hohen Schutz gegen mechanische Beanspruchungen. Analog-, Binär- und Impulsausgang ermöglichen vielfältige Möglichkeiten zur Weiterverarbeitung der Messdaten.

M12-Steckverbindung · Elektrische Ausführung DC PNP

SQ0500 - Durchflusssensor, Funktion programmierbar 2 Ausgänge OUT1 = Strömungsüberwachung (binär), Mengenzähler (Impulse), Vorwahlzähler (binär) OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär) Erfassungsbereich 0...240 ml/min, IP 65, Umgebungstemperatur 0...60 °C, M12-Steckverbindung, Messbereich: 1...200 ml/min, Schaltpunkt: 6...200 ml/min, Prozessanschluss: G1/8