Berührungslos wirkender induktiver Sicherheitssensor.

Berührungslos wirkender induktiver Sicherheitssensor.

Direkte Erfassung von Metall löst neue Applikationen.

  • Geeignet für die Personen- und Maschinensicherheit.
  • Sichere Funktion ohne spezifischen Betätiger.
  • Anschluss der Sensoren an Sicherheits-SPS, Bussysteme und Relais möglich.
  • Zertifiziert nach EN 954-1, Kategorie 4 PDF-M nach EN 60947-5-3.
  • Zertifiziert nach IEC 62061, SILcl 3 entspricht IEC 61508 SIL3.
Selbstüberwachende Ausführung endlich ohne Gegenmagnet und Betätiger. 2 x Schaltausgang PNP (Öffnerfunktion)
Die eingesetzte Fenstertechnik überwacht den Freigabebereich räumlich und zeitlich. Somit ist ein spezielles Gegenstück, z.B. Magnet oder mechanischer Betätiger, nicht mehr erforderlich. Beim Entfernen des Metalls aus dem Freigabebereich öffnen die Ausgangskreise. Der Sicherheitssensor kann an zugelassene, zweikanalige Auswertegeräte ohne Querschlusserkennung, die für plusschaltende berührungslos wirkende Schutzeinrichtungen (BWS) geeignet sind, angeschlossen werden. Im Fehlerfall, z.B. Querschluss der Anschlussleitungen, geht der Sensor in den als sicher definierten Zustand über.

GM701S - Induktiver Sicherheitssensor, Freigabezone: 10...15 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung