Induktiver Sicherheitssensor erfasst direkt Metall.

Induktiver Sicherheitssensor erfasst direkt Metall.

Detektion ohne magnetisches Gegenstück oder codierten Betätiger.

  • Geeignet für die Personen- und Maschinensicherheit.
  • Sichere Endlagenüberwachung an bewegten Maschinenteilen.
  • Anschluss der Sensoren an Sicherheits-SPS, -Bussysteme und -Logik möglich.
  • Kein Verschleiß: höchste Anlagenverfügbarkeit und Anlagensicherheit.
  • Zertifiziert nach IEC 62061 SILcl2, ISO 13849-1 PL d, entspricht IEC 61508 SIL2.
Anforderungsprofile an den Sicherheitssensor
Sicheres Positionieren an Rundtakttischen und Werkzeugmaschinen. Sicheres Auslösen von Schleichfahrt oder Endabschaltung an Pressen, Portalrobotern und Antrieben. Sichere Bereichsüberwachung bei Robotern. Der Sicherheitssensor erhöht die Verfügbarkeit und Sicherheit Ihrer Anlage und kann an zugelassene Auswertegeräte ohne Querschlusserkennung angeschlossen werden. Die Verschleißfreiheit garantiert geringste Wartungskosten Ihrer Anlage. Fehlerfälle wie z. B. Spulenbruch oder Spulenschluss werden diagnostiziert und der Sensor geht in den als sicher definierten Zustand über. Selbst ein Querschluss zwischen der Versorgungsspannung und einem der beiden Ausgänge beeinträchtigt nicht die Sicherheitsfunktion des Sensors. Induktive Sicherheitsapplikationen sind spezielle Anwendungen, die eine berührungslose und sichere Erkennung eines metallischen Gegenstandes verlangen.

M12-Steckverbindung / Ausgangsfunktion 2 PNP no (OSSD)

GI711S - Induktiver Sicherheitssensor, M30 x 1,5, Freigabezone: 1...15 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
GI712S - Induktiver Sicherheitssensor, M30 x 1,5, Freigabezone: 1...10 mm, bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung

Aktuelles Bulletin