Induktive Sicherheitssensoren erfassen direkt Metall.

Induktive Sicherheitssensoren erfassen direkt Metall.

Detektion ohne magnetisches Gegenstück oder codierten Betätiger

  • Geeignet für die Personen- und Maschinensicherheit.
  • Sichere Endlagenüberwachung an bewegten Maschinenteilen.
  • Anschluss der Sensoren an Sicherheits-SPS, -Bussysteme und -Logik möglich.
  • Erhöhte Anlagenverfügbarkeit und -sicherheit.
  • Zertifiziert nach IEC 62061 SILcl2, entspricht IEC 61508 SIL2.
Anforderungsprofile an den Sicherheitssensor
Sicheres Positionieren an Rundtakttischen und Werkzeugmaschinen. Sicheres Auslösen von Schleichfahrt oder Endabschaltung an Pressen, Portalrobotern und Antrieben. Sichere Bereichsüberwachung bei Robotern. Der Sicherheitssensor erhöht die Verfügbarkeit und Sicherheit Ihrer Anlage und kann an zugelassene Auswertegeräte angeschlossen werden. Teure Wartungsintervalle entfallen durch Verschleißfreiheit. Fehlerfälle wie z.B. Spulenbruch werden diagnostiziert und der Sensor geht in den als sicher definierten Zustand über. Bei einem Querschluss zwischen der Versorgungsspannung und einem Ausgang ist der Sicherheitssensor in der Lage, den jeweils anderen Ausgang bei einer Sicherheitsanforderung abzuschalten.

GF711S - Induktiver Sicherheitssensor, M12 x 1, Freigabezone: 0,5...4 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
GG711S - Induktiver Sicherheitssensor, M18 x 1, Freigabezone: 1...8 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
GG712S - Induktiver Sicherheitssensor, M18 x 1, Freigabezone: 1...5 mm, bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung

Aktuelles Bulletin