Induktive Sensoren für den Ex-Bereich: Rundum robust.

Induktive Sensoren für den Ex-Bereich: Rundum robust.

Kategorie 3D (Zone 22) und Kategorie 3G (Zone 2).

  • Gewindebauformen von M12 bis M30 in Ganzmetallausführung.
  • Quaderbauformen mit Schaltabständen bis 40 mm.
  • ecolink M12-Steckverbinder für eine sichere Verbindung.
  • Hohe Vibrations- und Schockfestigkeit.
  • Varianten in 3- und 4-Leiter Technik.
Eckig
Die Sensoren der Quaderbauform IMC eignen sich besonders für den Einsatz in der Fördertechnik. Die beiden rundum gut sichtbaren LEDs lassen den Schalt- und Betriebszustand auch unter ungünstigen Einbaubedingungen gut erkennen.
Unschlagbar
Beim Gehäuse besteht sowohl das Gewinderohr als auch die Stirnfläche aus Edelstahl.
Einmalig
ifm-Steckverbinder der Serie ecolink erfüllen die strengen Normenanforderungen und dürfen damit in EX-Bereiche der Kategorie 2D, 3D und 3G eingesetzt werden.
Applikationen:
Siloklappen, Elevatoren, etc.

M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion Schließer · 3-Leiter DC PNP · Edelstahl V4A

Bauform Quader · Abmessungen 40 x 40 mm · M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion antivalent · 4-Leiter DC PNP · PA

IM503A - Induktiver Sensor, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D/3G, DC PNP, Schaltabstand 40 mm, nicht bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -20...50 °C, M12-Steckverbindung, drehbar, rastend arretiert
IM504A - Induktiver Sensor, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3D/3G, DC PNP, Schaltabstand 20 mm, bündig einbaubar, IP 67, Umgebungstemperatur -20...50 °C, M12-Steckverbindung, drehbar, rastend arretiert

Zubehör · Edelstahl

E10735 - Befestigungswinkel
E10736 - Befestigungswinkel
E10737 - Befestigungswinkel
E11119 - Montageset, Klemmzylindermontage
E11120 - Montageset, Klemmzylindermontage

Steckverbindungen und -verteiler · M12 · 4-polig

EVC04A - Kabeldose, abgewinkelt, lackverträglich, Kontakte vergoldet, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3G/2D, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC05A - Kabeldose, abgewinkelt, lackverträglich, Kontakte vergoldet, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3G/2D, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, 5 m PUR-Kabel
EVC07A - Verbindungskabel, abgewinkelt / abgewinkelt, lackverträglich, Kontakte vergoldet, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3G/2D, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, 2 m PUR-Kabel
EVC12A - Verbindungskabel, abgewinkelt / abgewinkelt, lackverträglich, Kontakte vergoldet, ATEX-Zulassung, Gruppe II, Kategorie 3G/2D, IP 67 , Umgebungstemperatur -20...60 °C, 5 m PUR-Kabel

Aktuelles Bulletin