Induktive Ring- und Schlauchsensoren.

Induktive Ring- und Schlauchsensoren.

Dem Detail auf der Spur – metallische Kleinteile erkennen.

  • Statisch und dynamisch arbeitende Varianten.
  • Hohe Auflösung: Selbst Stahlkugeln mit Ø 0,6 mm werden sicher erkannt.
  • Extrem schnell durch eine Ansprechzeit von 0,2 ms.
  • Impulsverlängerung und Empfindlichkeit per Potentiometer einstellbar.
  • Öffner- oder Schließerfunktion wählbar.
Statische Sensoren
arbeiten wie induktive Näherungssensoren. Sie erzeugen ein Ausgangssignal, solange sich Metall im Erfassungsbereich befindet. So lassen sich Zuführprozesse wie vorbeifallende Schrauben oder Staukontrollen realisieren.
Dynamische Sensoren
werden eingesetzt, wenn es auf die Erfassung besonders kleiner Teile mit geringer Masse ankommt. Bei einer Bedämpfung wird ein kurzer Impuls, einstellbar zwischen 0,1 und 150 ms, am Ausgang des Sensors erzeugt. Auch bei metallischer Verschmutzung am Schlauch bleibt die hohe Auflösung lange erhalten.

Ringsensoren - M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion Schließer / Öffner · 3-Leiter DC PNP

I7R201 - Ringsensor, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
I7R203 - Ringsensor, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
I7R205 - Ringsensor, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
I7R207 - Ringsensor, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
I7R209 - Ringsensor, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
I7R211 - Ringsensor, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
I7R213 - Ringsensor, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
I7R215 - Ringsensor, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
I7R217 - Ringsensor, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC PNP, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung

Ringsensoren - M12-Steckverbindung · Ausgangsfunktion Schließer / Öffner · 3-Leiter DC NPN

I7R202 - Ringsensor, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC NPN, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
I7R204 - Ringsensor, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC NPN, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
I7R206 - Ringsensor, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC NPN, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
I7R208 - Ringsensor, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC NPN, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
I7R210 - Ringsensor, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC NPN, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
I7R212 - Ringsensor, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC NPN, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
I7R214 - Ringsensor, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC NPN, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung
I7R216 - Ringsensor, –, Empfindlichkeit und Impulsverlängerung einstellbar, –, DC NPN, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M12-Steckverbindung

Schlauchsensoren - M8-Steckverbindung · Ausgangsfunktion Schließer · 3-Leiter DC PNP

I85000 - Schlauchsensor, DC PNP, Schaltabstand ≤ 14 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M8-Steckverbindung
I85004 - Schlauchsensor, DC PNP, Schaltabstand ≤ 20 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M8-Steckverbindung

Schlauchsensoren - M8-Steckverbindung · Ausgangsfunktion Schließer · 3-Leiter DC NPN

I85001 - Schlauchsensor, DC NPN, Schaltabstand ≤ 14 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M8-Steckverbindung
I85005 - Schlauchsensor, DC NPN, Schaltabstand ≤ 20 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, M8-Steckverbindung

Schlauchsensoren - M12-Kabelstecker 0,09 m · Ausgangsfunktion Schließer · 3-Leiter DC PNP

I85002 - Schlauchsensor, DC PNP, Schaltabstand ≤ 14 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel, mit M12-Steckverbindung
I85006 - Schlauchsensor, DC PNP, Schaltabstand ≤ 20 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel, mit M12-Steckverbindung

Schlauchsensoren - M12-Kabelstecker 0,09 m · Ausgangsfunktion Schließer · 3-Leiter DC NPN

I85003 - Schlauchsensor, DC NPN, Schaltabstand ≤ 14 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel, mit M12-Steckverbindung
I85007 - Schlauchsensor, DC NPN, Schaltabstand ≤ 20 mm, IP 67, Umgebungstemperatur -25...70 °C, PUR-Kabel, mit M12-Steckverbindung

Aktuelles Bulletin