Induktive Quaderbauformen für einfachste Montage.
Sensoren für den Einsatz in der Fördertechnik.
- Rundum gut sichtbare Eck-LEDs in jeder Verstellposition.
- Sehr hoher Schaltabstand bis 40 mm.
- Integrierte Befestigungsschelle.
- Aktive Fläche in 5 Positionen frei wählbar.
- Varianten in 3- und 4-Leitertechnik.
Einsatzgebiete
Die neue induktive Quaderbauform IMC (40 x 40 mm) eignet sich besonders für den Einsatz in der Fördertechnik. Für Schweiß-Applikationen gibt es nun auch magnetfeldfeste und teflonbeschichtete Geräte.
Varianten
Die vielfältigen Varianten der IMC-Bauform sind in: 3- oder 4-Leitertechnik, mit Korrekturfaktor 1 oder speziell für den Schweißbereich erhältlich.
Installation
Durch Lösen der Verstellschraube ist der Sensorkopf in fünf verschiedene Positionen drehbar und somit optimal an die Applikation anzupassen. Die beiden rundum gut sichtbaren Eck-LEDs lassen den Schalt- und Betriebszustand auch unter ungünstigen Einbaubedingungen erkennen.