ifm-Lichtvorhänge: schmale Bauform – breite Wirkung!

ifm-Lichtvorhänge: schmale Bauform – breite Wirkung!

Schmale Bauform mit Reichweiten bis 20 m für alle Schutzbereiche.

  • Sicherheits-Lichtvorhänge Typ 2 und Typ 4 nach IEC 61496.
  • Mit SIL nach IEC 61508 und PL nach ISO 13849.
  • Totraumfreie Montage in L-Form möglich.
  • Einfacher Anschluss durch die bewährte M12-Steckverbindung (5- bzw. 8-polig).
Mit Sicherheit zertifiziert
Die Sicherheits-Lichtvorhänge und -Lichtgitter sind nach den aktuellen Normen entwickelt und vom TÜV Süd zertifiziert worden. Sie entsprechen den Anforderungen Typ 2 / SIL 2 oder Typ 4 / SIL 3. Damit sind Sie auf der sicheren Seite, egal welche Bereiche Sie absichern wollen.
Varianten
Vom Fingerschutz bis zum Körperschutz sind vielseitige Varianten in schmaler Bauform lieferbar. Reichweiten bis 12 oder bis 20 m in Auflösungen (Detektionsvermögen) von 14, 20, 30, 40, 50 und 90 mm. Die Lichtgitter sind in 2-, 3- oder 4-strahliger Ausführung erhältlich. Die Schutzfeldhöhe ist wählbar von 160 mm bis 1510 mm in Abständen von 150 mm. Eines haben alle gemeinsam: die sehr schmalen Gehäuse von nur 28 x 30 mm.
Applikationen:
Zugriffsbegrenzungen und Bereichsüberwachungen, Roboterzellen, Bestückmaschinen, Fertigungslinien in der Industrieautomation.

Sicherheits-Lichtvorhänge: Typ 2 / SIL2 / PLd

OY034S - Sicherheits-Lichtvorhang, Entspricht den Anforderungen:, Typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Reichweite 0...4 m, M12-Steckverbindung, Schutzfeldhöhe: 610 mm
OY097S - Sicherheits-Lichtvorhang, Entspricht den Anforderungen:, Typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Reichweite 0...4 m, M12-Steckverbindung, Schutzfeldhöhe: 1060 mm

Sicherheits-Lichtvorhänge: Typ 4 / SIL3 / PLe

OY044S - Sicherheits-Lichtvorhang, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Reichweite 0...4 m, M12-Steckverbindung, Schutzfeldhöhe: 610 mm
OY107S - Sicherheits-Lichtvorhang, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Reichweite 0...4 m, M12-Steckverbindung, Schutzfeldhöhe: 1060 mm

Sicherheits-Lichtgitter: Typ 2 / SIL2 / PLd

OY112S - Sicherheits-Lichtgitter, Entspricht den Anforderungen:, Typ 2 (IEC 61496-1), SIL 2 (IEC 61508), SILcl 2 (IEC 62061), PL d (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Reichweite 0...4 m / 3...12 m, M12-Steckverbindung, Schutzfeldhöhe: 810 mm

Sicherheits-Lichtgitter: Typ 4 / SIL3 / PLe

OY115S - Sicherheits-Lichtgitter, Entspricht den Anforderungen:, Typ 4 (IEC 61496-1), SIL 3 (IEC 61508), SILcl 3 (IEC 62061), PL e (EN ISO 13849-1), DC PNP, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Reichweite 0...4 m / 3...12 m, M12-Steckverbindung, Schutzfeldhöhe: 810 mm
KI5083 - Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5, Teach-Funktion, Elektronisches Schloss, DC PNP, Schaltabstand 20 mm, nicht bündig einbaubar, IP 65 / IP 67, Umgebungstemperatur -25...80 °C, M12-Steckverbindung